Point fort du projet
powerMAX empêche les pannes d'électricité à la raffinerie Motor Oil Hellas
Solution
En tant qu'élément de développement de ses installations, Motor Oil Hellas a choisi le système de gestion et de contrôle de puissance powerMAX de SEL afin de fournir une protection et un contrôle à grande échelle. Les fonctions de contrôle automatisées de powerMAX ont été spécifiquement conçues pour prévenir, détecter et limiter les pannes électriques ainsi que maximiser la disponibilité du système. Les fonctions automatisées intégrées du système powerMAX contrôlent les équipements principaux du réseau électrique, pour un fonctionnement économique optimal.
Un des facteurs déterminants dans le choix du système powerMAX de SEL a été son temps de réaction très rapide, moins de 40 millisecondes, en comparaison de systèmes concurrents dont le temps de réaction se compte en secondes. Seule la solution SEL possédait la vitesse nécessaire pour réagir rapidement et maintenir la stabilité du système.
Résultats
La solution powerMAX offre au site les bénéfices suivants :
- Temps de disponibilité du système augmenté
- Fiabilité du réseau électrique améliorée
- Maintenance proactive, grâce aux outils de rapport et de diagnostic
- Temps d'indisponibilité non planifiée minimum
“Grâce à cet ensemble complet de protection et de contrôle intégrés, nous avons fait de grands progrès en termes d'amélioration de la fiabilité de notre réseau de distribution électrique. Le réseau est bien meilleur à présent... Maintenant, nous avons également la certitude que notre système de protection est toujours opérationnel. [À plusieurs reprises], le nouveau système powerMAX nous a permis d'éviter la perte de transformateurs ou de moteurs importants.”