Point fort du projet
Automatisation de la distribution : Westar améliore LA FIABILITÉ DU SYSTÈME et économise de l'énergie
Résumé
Challenge
L'entreprise privée Westar Energy souhaitait améliorer la fiabilité de son système et réduire ses pertes énergétiques. Une subvention du ministère de l'Énergie (Department of Energy, DOE) a permis à l'entreprise de services publics de tester une technologie de réseau intelligent dans son système, ayant abouti à sa participation à un projet SmartStar du DOE sur trois ans à Lawrence, Kansas.
La partie automatisation de la distribution (Distribution Automation, DA) du projet comprenait l'automatisation de fonctions majeures sur 20 circuits, sur l'ensemble du réseau de distribution de Westar. En cas de succès, le projet était de déployer la technologie DA sur les 1318 circuits restants, afin de maximiser la fiabilité et de réaliser des économies supplémentaires.
Les principaux buts du système de Westar étaient de :
- Améliorer la fiabilité du service électrique.
- Minimiser les pertes du système de distribution.
- Réduire le temps de restauration après panne.
- Améliorer le service auprès des clients.
Solution
En ajoutant la localisation de défaut, l'isolation et la remise en service (Fault Location, Isolation, and Service Restoration, FLISR) automatisés ainsi que le contrôle de la tension et de la puissance réactive (volt/VAR) fournie par le système d'automatisation de réseau de distribution (Distribution Network Automation, DNA) de SEL, Westar Energy a pu atteindre son but d'amélioration de la fiabilité du système et de réduction des pertes du système. La capacité du système DNA à s'interfacer avec les équipements existants à l’aide de différents protocoles fut primordiale pour rendre la mise en œuvre rentable. Le système s'interface également de manière fluide avec le système de gestion d'énergie existant de Westar, rendant la transition facile pour les gestionnaires de réseau.
Résultats
Le secteur de Lawrence bénéficie d'une fiabilité système améliorée et de pertes de système réduites, ce qui est avantageux pour Westar Energy comme pour ses clients. À ce jour, le système à parfaitement géré de nombreux défauts et a réalisé des reconfigurations automatiques pour quatre évènements de défaut permanent. Ceci a permis de générer l'économie d'environ 210 000 minutes client interrompues (Customer Minutes Interrupted, CMI). En outre, Westar bénéficie d'une meilleure efficacité opérationnelle du système et de pertes du système réduites.
Profil du client
Client : Westar Energy
Lieu : Topeka, Kansas
Industrie: entreprise de services publics
Application : automatisation de la distribution (DA)
Fondée en 1910, Westar Energy est le plus grand fournisseur d'énergie électrique du Kansas, alimentant près de 700 000 clients dans la partie Est de l'État. Westar, dont le siège se trouve à Topeka, emploie environ 2 400 personnes et produit plus de 7 000 mégawatts d'électricité.