Software

Présentation de notre solution de FLISR nouvelle génération

Un progiciel du système de gestion de la distribution

La toute dernière solution de localisation de défaut, d'isolation et de restauration des services (FLISR) redéfinit la simplicité et la fiabilité de l'automatisation de la distribution. Avec une interface utilisateur intuitive et un affichage moderne, la FLISR sur Blueframe offre une transparence et une facilité d'utilisation inégalées pour réduire au minimum les pannes des clients et contrôler la distribution dans une zone étendue.Inscrivez-vous pour une démonstration personnalisée gratuite avec un expert logiciel de SEL.

Qu'est-ce que la FLISR sur Blueframe ?

Le progiciel de FLISR fait partie de la suite du système de gestion de la distribution (DMS) de SEL Blueframe et comprend deux applications : DMS Designer et la FLISR. Avec la FLISR sur Blueframe, vous pouvez réduire les pannes des clients, améliorer les métriques de fiabilité et fournir une détection de défaut et une restauration du système rapides.FLISR sur Blueframe est :
  • Simple : les configurations système sont créées en quelques minutes sans modélisation complexe.
  • Évolutif : les lignes d'alimentation peuvent être conçues et déployées individuellement et demeurent opérationnelles lorsque de nouvelles lignes d'alimentation sont étendues sur l'ensemble du réseau.
  • Sécurisé : il s'exécute sur SEL Blueframe, un système d'exploitation Linux sécurisé et conçu pour les applications de technologie opérationnelle (OT).
  • Rapide : il utilise des dispositifs de protection et de commutation à la périphérie du réseau pour la localisation de défaut, ce qui augmente la vitesse de restauration du service.
  • Interopérable : il est indépendant du fournisseur avec tous les disjoncteurs à réenclenchement qui prennent en charge DNP3, y compris la commande de disjoncteur à réenclenchement avancée SEL-651R et la commande de disjoncteur à réenclenchement SEL-651RA.
  • Polyvalent : il est conçu pour fonctionner sur des circuits aériens et souterrains.

Configurer les réglages en quelques minutes

Les solutions de FLISR sont facilement configurées sur l'interface utilisateur graphique moderne de DMS Designer, qui fonctionne comme un canevas numérique. Le canevas numérique permet aux utilisateurs de glisser-déposer et de dessiner des modèles de ligne d'alimentation comme ils le feraient sur un tableau blanc, créant ainsi une topologie système complète avec des disjoncteurs, des disjoncteurs à réenclenchement, des commutateurs et des prises de ligne.Les topologies tracées dans DMS Designer optimisent l'efficacité, car elles sont à la fois les réglages et l'IHM. Les réglages configurés dans DMS Designer deviennent la vue système dans la FLISR, ce qui simplifie le processus de conception et de déploiement.

Restaurer le service en quelques secondes

L'application de FLISR fournit une détection rapide d'un défaut permanent et réduit considérablement le temps de panne pour le client en surveillant en permanence les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les commutateurs, puis en prenant le relais après la fin de la protection impliquée.Grâce à la visualisation en temps réel de votre système, vous pouvez surveiller l'état des dispositifs de terrain, contrôler les opérations du système de FLISR et accéder aux rapports d'opérations et de déploiement.

Rapports de réponse de FLISR : automatisés, complets et clairs

La FLISR génère automatiquement des rapports pour chaque évènement et déploiement. Ces rapports sont conçus pour être détaillés, mais faciles à lire et comprennent des diagrammes sur une ligne, l'état de la ligne d'alimentation avant et après la restauration, et la séquence d'actions prises par le système de FLISR pour isoler le défaut et restaurer le service. Afficher le rapport d'exemple complet

Simulateur intégré : tester avant le déploiement

La FLISR sur Blueframe comprend un simulateur et une IHM en temps réel qui permettent aux utilisateurs de tester les nouvelles configurations de la ligne d'alimentation et les modifications apportées aux configurations existantes directement dans Blueframe, sans interrompre le système actif. Les utilisateurs peuvent analyser des scénarios réels, tester les performances et effectuer des ajustements avant de déployer les modifications.

SEL Blueframe : réduire la surface de cyberattaque

SEL Blueframe est un système d'exploitation sécurisé et une plateforme logicielle fiable pour les environnements de technologie opérationnelle. Basé sur Linux et sur conteneur, SEL Blueframe réduit la surface d'attaque, empêche les accès non autorisés et permet uniquement l'exécution d'ensembles logiciels signés par SEL.En plus de sa cybersécurité inhérente, SEL Blueframe offre une interface intuitive et un choix croissant d'applications logicielles. SEL Blueframe peut être déployé sur les plateformes informatiques durcies de SEL ou en tant que machine virtuelle. Dans les deux cas, SEL gère et maintient la sécurité et la stabilité du système d'exploitation.En savoir plus sur Blueframe

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL