html{display:none} Gestion d'énergie POWERMAX pour le secteur industriel | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:30
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:30
 
1x

Gestion d'énergie powerMAX pour le secteur industriel

Solutions spécialisées de gestion d'énergie et de systèmes de contrôle

powerMAX - Industries de gestion d'énergie

Les solutions powerMAX de SEL pour la gestion d'énergie ainsi que de systèmes de contrôle pour les industries protègent contre les pannes électriques grâce à une technologie de pointe qui révolutionne la protection et le contrôle des réseaux électriques îlotés et non îlotés. La technologie powerMAX est idéale pour les opérations pétrochimiques de raffinage, les installations industrielles de pâte et papier, les installations minières et sidérurgiques, les usines de traitement des eaux et des eaux usées, les centres de données et tout autre site de production comportant un réseau électrique îloté ou non îloté, multi-sources ou de production distribuée.

Contacter : services d'ingénierie

*Ce champ est requis.


Principaux avantages

  • Système de délestage de la charge
  • Contrôles des générateurs de vapeur
  • Systèmes de délestage et de retour de la production
  • Systèmes d'autosynchronisation
  • Solutions de découplage rapide
  • Systèmes de contrôle de la génération
  • Essais de réception en usine
  • Simulations de systèmes de contrôle
  • Cybersécurité
  • Systèmes de microréseaux
  • Surveillance et contrôle des synchrophaseurs
  • Système motorMAX de gestion et de protection pour les moteurs basse-tension 

Vidéo

Réponses d'une raffinerie en Grèce — 40 ms ou moins

Regarder la vidéo Nouveau
Réponses d'une raffinerie en Grèce — 40 ms ou moins

Documentation

Les documents les plus récents s'affichent en premier.

Dessins