html{display:none} Software-Defined Networking (SDN) | Schweitzer Engineering Laboratories

MISE EN RÉSEAU PILOTÉE PAR LOGICIEL DE SEL

Un réseau amélioré vous attend

SDN Hero

 

 

L'avenir de la mise en réseau sécurisée

La solution SDN (Software-Defined Networking) de SEL est basée sur Ethernet et présente une sécurité, un contrôle et des performances plus élevés que les réseaux traditionnels. Libérez-vous et apportez des améliorations audacieuses au réseau local de votre poste.

2740S Half

FAIRE RECULER les limites inhérentes à Ethernet

sdn poster

Éliminer les vulnérabilités relatives à la cybersécurité

Les réseaux traditionnels utilisent des fonctionnalités comme les tables MAC, les protocoles RSTP et les types de profil pour de nombreux avantages, y compris la fonctionnalité plug-and-play. Cependant, ces fonctionnalités accentuent également la vulnérabilité de la mise en réseau traditionnelle au regard des menaces relatives à la cybersécurité, y compris la saturation MAC et l’empoisonnement de la table d'apprentissage, la mystification ARP, les attaques BDPU, et plus encore.

Grâce au SDN de SEL, tous les flux réseau et les chemins de sauvegarde sont expressément définis dans le contrôleur, les tables MAC et les protocoles RSTP sont donc inutiles. En outre, le SDN utilise l’ingénierie de trafic pour traiter le comportement de transfert plutôt que de s'appuyer sur des « types de profils », qui représentent une menace pour la sécurité.

SDN flow match rule fr

Basculement 100 fois plus rapide

Les processus essentiels exigent des performances à la hauteur. Le basculement sur le SEL-2740S s’effectue en moins de 100 μs, contre 10 ms pour les réseaux traditionnels. En raison de notre approche novatrice de la technologie SDN, vous profitez d’un avantage proactif dû à la conception de tous les chemins primaires et de basculement avant la mise en service. Vous n’avez plus à attendre les délais de découverte ou de convergence : votre réseau connaît déjà le prochain chemin.

SDN Mission Critical fr

Plus de trafic ? Pas de problème.

Avec le SDN, il est plus facile de gérer de grandes quantités de trafic réseau qu'avec les réseaux traditionnels. La différence est que le SDN élimine le trafic inutile de votre réseau. Au lieu qu’un nœud diffuse vers tous les autres nœuds du LAN, vous pouvez concevoir des chemins spécifiques et retirer les chemins inutiles. Cette fonctionnalité garantit la disponibilité de la bande passante et les hautes performances pour les applications critiques pour tous ceux qui adoptent la norme CEI 61850. Découvrez comment les ingénieurs du barrage Itaipu utilisent le SDN SEL.

SDN Your Network fr
5056 screen

 

 

Valider votre modèle de réseau avant son déploiement

N'attendez pas le déploiement pour valider votre modèle de réseau. Utilisez le régulateur de débit SEL-5056 pour programmer le test de la mise en œuvre du réseau et valider toutes les configurations et hypothèses pendant la phase de test d'acceptation en usine. De cette façon, vous éliminez les erreurs avant la mise en service en conditions réelles et réduisez les d’essai de mise en service.

Demande d’informations

Dépliant

Vidéo