Solutions
SEL motorMAX
Commande de moteur intelligente pour systèmes basse tension
Le système de gestion et de protection du moteur basse tension motorMAX est le système de commande de moteur intelligent de SEL pour les centres de commande des moteurs basse tension (MCC). Ce système évolutif comprend des relais, des commutateurs de réseau gérés, des contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC), des sources de temps précis et des interfaces machine pour une visualisation et une commande locales et à distance.
- L'intégration transparente avec le système de gestion et de contrôle de l'énergie SEL powerMAX permet aux opérateurs de gérer le réseau électrique d'une installation, y compris les dispositifs d'extrémité, à partir d'un seul écran IHM.
- Aucun contrôleur logique programmable (PLC), câblage associé, commandes par bouton-poussoir ou relais d'interposition ne minimise le câblage d'interconnexion.
- La détection d'arc électrique (AFD) améliore la sécurité en réduisant l'énergie incidente. Tous les disjoncteurs entrants sont signalés pour se déclencher en moins de 16 ms après un évènement d'arc n'importe où dans le MCC.
- Les relais de gestion de moteur SEL-849 et les relais de protection de ligne d'alimentation SEL-751 fournissent plus de données que les éléments classiques de MCC, ce qui donne une meilleure idée du fonctionnement des dispositifs d'extrémité.
- En utilisant des composants SEL, le système peut atteindre un niveau d'intégrité de sécurité (SIL, Safety Integrity Level) plus élevé.
- L'oscillographie et l'enregistrement de séquences d'évènements (SOE) permettent une analyse diagnostique en ligne.
- La méthode de livraison réduit le temps et les coûts d'installation, de démarrage et de maintenance.