html{display:none} Capacités du système DNA | Schweitzer Engineering Laboratories

Capacités du système DNA

DNA
Protection pour la distribution

Reconfiguration automatique de réseau

La capacité à détecter un défaut rapidement, à isoler une courte section d'une ligne et à reconfigurer le réseau pour restaurer automatiquement le service aux clients est primordiale dans l'amélioration et la fiabilité des systèmes DNA. Grâce à des informations provenant des différents dispositifs électroniques intelligents du réseau de distribution, le système DNA peut reconfigurer le réseau de distribution pour minimiser le nombre de clients affectés tout en conservant la coordination de la protection et en atténuant la surcharge des équipements. L'intelligence distribuée ou centralisée permet au réseau de détecter la présence de multiples défauts permanents et de se reconfigurer, garantissant un service continu à davantage de clients, même en cas de conditions météorologiques extrêmes. Un système de remise en service très rapide est disponible pour les installations critiques, comme les hôpitaux ou les parcs technologiques.

Services d'automatisation

Optimisation Volt/VAR

La régulation Volt/VAR est l’un des moyens les plus rentables pour améliorer l’efficacité de la distribution et réduire les pertes du réseau. Les systèmes DNA de SEL peuvent fournir une régulation Volt/VAR adaptative afin de maintenir l'efficacité opérationnelle du réseau de distribution, même après une reconfiguration. En outre, des plans de réduction de tension peuvent être mis en œuvre afin de réduire la consommation lors de période de pointe de la demande. Le système DNA contrôle, conjointement, les régulateurs de tension ainsi que les bancs de condensateurs afin de les profils de tension et/ou améliorer le facteur de puissance.

Indicateurs et détecteurs de défauts

Localisation de défaut

Réduit le temps perdu par les équipes de réparation grâce aux informations sur l'emplacement du défaut fournies par le système DNA. Les informations collectées depuis les DEI sur l'artère de distribution sont utilisées pour localiser les défauts. Des indicateurs de circuits en défaut (FCI/Faulted Circuit Indicator), judicieusement placés, placés peuvent encore améliorer la localisation du défaut. Des FCI sans fil peuvent être intégrés afin d'obtenir des indications centralisées sur l'emplacement du défaut, ou vous pouvez utiliser des FCI autonomes qui pourront visuellement guider les équipes de réparation vers les défauts. SEL propose des FCI aériens et souterrains pour une amélioration de la fiabilité.

Technologie Arc Sense

Détection de conducteurs tombés au sol

Les systèmes DNA de SEL qui utilisent un système, en baie, SEL-451 de protection, en baie, de protection, d'automatisation et de contrôle; des relais de protection d'artère de distribution comme le SEL-751; des contrôles, avancés, de disjoncteurs réenclencheurs tel que le SEL-651R; ou des contrôles de disjoncteur réenclencheur tel que le SEL-651RA qui inclut la technologie SEL brevetée de détection de défauts, avec impédance élevée, appelée Arc Sense Technology (AST). Protégez vos clients contre les dangers de conducteurs à tombés au sol et minimisez les temps d'interruption grâce à la technologie AST. Des surfaces peu conductrices peuvent générer des niveaux de courants de défaut trop faibles pour être détectés par les éléments conventionnels de protection de surintensité. Grâce à AST, vous pourrez détecter davantage de défauts avec impédance élevée de même que de conducteurs tombés au sol, afin d'améliorer la sécurité et de rapidement rétablir le réseau.

Microréseau

Intégration fiable pour la production décentralisée

La production décentralisée a une part de plus en plus importante sur les réseaux de distribution. Les systèmes DNA peuvent intégrer une protection d'interconnexion et un anti-îlotage fiable pour la protection décentralisée, afin de garantir qu'elle soit déconnectée de l'artère de distribution en cas de perte d'approvisionnement réseau, en conformité à la norme IEEE 1547.1 relative à l'interconnexion de production décentralisée. Garantir que l'ensemble de la production décentralisée soit déclenchée est vital pour assurer la sécurité des monteurs de ligne, éviter les réenclenchements non synchronisés et réduire les dommages aux équipements causés par une tension non régularisée.

Synchrophaseurs

Accès centralisé à l'ingénierie, analyse d'événements et intégration au système de gestion de l'énergie (EMS)

Afin de garantir un accès sécuritaire au système, les systèmes DNA de SEL utilisent une authentification centralisée par LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), proposent des pistes d'audit par le biais des journaux d'accès et peuvent inclure des fonctions de chiffrage sur les liens de communications filaires et non filaires, conformément au NERC CIP. Le contrôleur d'automatisation pour la distribution (DAC) génère automatiquement des rapports d'événements qui peuvent être téléchargés depuis l'interface web du DAC, ou transmis par courriel afin de permettre une analyse simplifiée et une analyse historique de la performance. Les systèmes DNA de SEL peuvent également détecter une mauvaise coordination et effectuer la correction en analysant les informations recueillies par les dispositifs sur le terrain. L'accès à l'ingénierie vous permet d'étudier et d'améliorer les réglages des dispositifs, sur la base d'analyses après défaut. Transmettez les informations du système DNA aux systèmes EMS existants, afin de simplifier l'intégration entre les opérateurs. Améliorez considérablement votre compréhension du réseau en ajoutant les données haute résolution des synchrophaseurs afin de détecter des oscillations ou des transitoires non décelées par le SCADA.

Documentation

Les documents les plus récents s'affichent en premier.

Dessins