Solutions
Études d'arc électrique
Bénéficiez de l'expertise SEL pour déterminer les niveaux d'énergie incidente et concevoir une solution SEL
Les experts en modélisation SEL réalisent des études et des rapports de défaut complets sur les niveaux d'énergie incidente. Une fois que les emplacements à haut risque sont identifiés, les experts des services d'ingénierie de SEL peuvent concevoir des modèles afin de réduire vos niveaux d'énergie incidente grâce à la technologie brevetée de SEL pour la protection contre les arcs électriques.
Principaux avantages
- Détermination d'énergie incidente
- Sécurité du personnel
- Détermination des équipement de protection individuelle (PPE)
- Études d'atténuation des risques
- Études sur le terrain
Offres de services
Solutions de protection contre les arcs électriques
SEL combine la technologie de détection de lumière à la protection de surintensité rapide afind de permettre rapidement la détection d’arc électrique (AFD – Arc-Flash Detection). La combinaison de ces technologies permet un déclenchement ultra-rapide en cas d'événements d'arc électrique, sans déclenchement intempestif en cas de défaut externe.
Réduisez les risques d'arc électrique
Pour valider les performances de détection des arcs électriques des relais SEL-751 et SEL 849, une série de tests a été réalisée dans un laboratoire à courant fort. Cette vidéo montre la différence d'intensité des arcs électriques avec et sans protec
Système de contrôle et de protection motorMAX pour les moteurs basse-tension
motorMAX est le système intelligent de SEL pour le contrôle des moteurs déstiné aux centres de contrôle de moteurs basse-tension. Ce système évolutif comprend des relais de protection, des commutateurs réseau gérés, des contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC), des sources temporelles précises et des interfaces machine pour une visualisation et un contrôle local et à distance.