Solution
EVN, à l'aide de son intégrateur de système, ATS, a installé les cabinets contenant les dispositifs SEL dans le parc du poste électrique, à proximité des équipements principaux. EVN a choisi les relais SEL car ils sont suffisamment robustes pour résister aux conditions difficiles rencontrées au Vietnam. ATS a utilisé deux câbles en fibre optique pour relier les relais au poste de contrôle, limitant ainsi l'utilisation du cuivre et le nombre de défauts résultant de conditions météorologiques difficiles. Installer les relais dans le parc a permis de réduire les coûts et le temps de mise en service du projet de modernisation, et a rendu le système plus fiable en éliminant les conducteurs en cuivre des tranchées souterraines.
Résultats
Les problèmes survenant sur le système sont détectés et corrigés immédiatement grâce à l'utilisation des canaux en fibre optique qui remplacent les conducteurs souterrains en cuivre. Installés maintenant depuis plus de dix ans, les relais SEL n'ont pas connu une seule défaillance due à l'environnement.
« Le Vietnam est un pays situé dans la zone des moussons tropicales. La température et l'humidité y sont très élevées, et de nombreuses régions subissent des inondations chaque année. En conséquence, lorsque nous avons conçu une solution utilisant des dispositifs installés à l'extérieur, nous avons également pris en compte la tolérance des dispositifs SEL, car les conditions environnementales à l'intérieur des cabinets fait en sorte que la température puisse atteindre 85 °C (185 °F) et l'humidité 95 %. »