Modules SDN
14 résultats
1-Port 1000BASE-LX Single-Mode Fiber (10 km) and 3-Port 1000BASE-SX Multimode Fiber (500 m) Ethernet Interface Module
This fiber Ethernet module has four Ethernet interfaces that support 1 Gbps Ethernet speed and can be inserted in Slot D.À partir de :1 410,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
1000BASE-LX/1000BASE-SX Ethernet Interface Module
(Réf : 9620-0044)
1000BASE-LX/1000BASE-SX Ethernet Interface Module (Conformal Coating)
(Réf : 9620-0046)
Bloc d'alimentation 24/48 V
Le SEL-9330-C accepte des tensions d'entrée comprises entre 24 et 48 V c.c.À partir de :356,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Bloc d'alimentation 24/48 V
(Réf : 9330CXX)
Bloc d'alimentation 24/48 V (vernis de protection)
(Réf : 9330CX1)
Bloc d'alimentation haute tension
Le commutateur de réseau défini par logiciel SEL-2740S est doté de deux emplacements de bloc d'alimentation redondants échangeables à chaud. Le SEL-9330-A est le module de bloc d'alimentation haute tension inséré dans l'un des logements de bloc d'alimentation du SEL-2740S. Ce bloc d'alimentation accepte des tensions d'entrée allant de 88 à 300 V c.c. et 85 à 264 V c.a. à 50 ou 60 Hz.À partir de :356,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Bloc d'alimentation haute tension
(Réf : 9330AXX)
Bloc d'alimentation haute tension (vernis de protection)
(Réf : 9330AX1)
Deux interfaces cuivre 10/100/1000BASE-T et deux interfaces fibre monomode 1000BASE-LX, 10 km
Ce module média mixte est doté de deux ports en cuivre 10/100/1000BASE-T et de deux ports à fibre monomode 1000BASE-LX et peut être inséré dans le logement D.À partir de :1 374,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Deux interfaces cuivre 10/100/1000BASE-T et deux interfaces fibre monomode 1000BASE-LX, 10 km (sans vernis de protection)
(Réf : 9620-0041)
Deux interfaces cuivre 10/100/1000BASE-T et deux interfaces fibre monomode 1000BASE-LX, 10 km (vernis de protection)
(Réf : 9620-0042)
Deux interfaces cuivre 10/100/1000BASE-T et deux interfaces fibre multimode 1000BASE-SX, 500 m
Ce module média mixte est doté de deux ports en cuivre 10/100/1000BASE-T et de deux ports à fibre multimode 1000BASE-SX et peut être inséré dans le logement D.À partir de :1 374,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Deux interfaces cuivre 10/100/1000BASE-T et deux interfaces fibre multimode 1000BASE-SX, 500 m (sans vernis de protection)
(Réf : 9620-0037)
Deux interfaces cuivre 10/100/1000BASE-T et deux interfaces fibre multimode 1000BASE-SX, 500 m (vernis de protection)
(Réf : 9620-0038)
Module d'interface Ethernet cuivre
Le module Ethernet cuivre possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge des vitesses Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s, en fonction de la négociation automatique et de l'emplacement dans lequel il est inséré sur le commutateur de réseau défini par logiciel SEL-2740S.À partir de :629,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module 4 ports 10/100/1000Base-T
(Réf : 9620-0008)
Module 4 ports 10/100/1000Base-T (vernis de protection)
(Réf : 9620-0010)
Module d'interface fibre Ethernet monomode 1000BASE-EX, 40 km
Ce module fibre Ethernet possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge une vitesse Ethernet de 1 Gbit/s et peuvent être insérées dans l'emplacement DÀ partir de :1 688,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module d'interface fibre Ethernet monomode 1000BASE-EX
(Réf : 9620-0029)
Module d'interface fibre Ethernet monomode 1000BASE-EX (vernis de protection)
(Réf : 9620-0021)
Module d'interface fibre Ethernet monomode 1000BASE-LX, 10 km
Ce module fibre Ethernet possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge une vitesse Ethernet de 1 Gbit/s et peuvent être insérées dans l'emplacement DÀ partir de :1 688,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module d'interface fibre Ethernet monomode 1000BASE-LX
(Réf : 9620-0020)
Module d'interface fibre Ethernet monomode 1000BASE-LX (vernis de protection)
(Réf : 9620-0021)
Module d'interface fibre Ethernet monomode 100BASE-LX, 10 km
Ce module fibre Ethernet possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge une vitesse Ethernet de 100 Mbit/s et peuvent être insérées dans les emplacements B à F.À partir de :1 688,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module d'interface fibre Ethernet monomode 100BASE-LX
(Réf : 9620-0026)
Module d'interface fibre Ethernet monomode 100BASE-LX (vernis de protection)
(Réf : 9620-0022)
Module d'interface fibre Ethernet multimode 1000BASE-SX, 500 m
Ce module fibre Ethernet possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge une vitesse Ethernet de 1 Gbit/s et peuvent être insérées dans l'emplacement DÀ partir de :1 479,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module d'interface fibre Ethernet multimode 1000BASE-SX
(Réf : 9620-0023)
Module d'interface fibre Ethernet multimode 1000BASE-SX (vernis de protection)
(Réf : 9620-0024)
Module d'interface fibre Ethernet multimode 100BASE-FX, 2 km
Ce module fibre Ethernet possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge une vitesse Ethernet de 100 Mbit/s et peuvent être insérées dans les emplacements B à F.À partir de :1 479,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module d'interface fibre Ethernet multimode 100BASE-FX
(Réf : 9620-0019)
Module d'interface fibre Ethernet multimode 100BASE-FX (vernis de protection)
(Réf : 9620-0025)
Module d'interface fibre Ethernet multimode 10BASE-FL, 2 km
Ce module fibre Ethernet possède quatre interfaces Ethernet qui prennent en charge une vitesse Ethernet de 10 Mbit/s et peuvent être insérées dans les emplacements B à F.À partir de :1 479,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module d'interface fibre Ethernet multimode 10BASE-FL
(Réf : 9620-0033)
Module d'interface fibre Ethernet multimode 10BASE-FL (vernis de protection)
(Réf : 9620-0034)
Module de traitement de flux SDN
Le commutateur de réseau défini par logiciel SEL-2740S nécessite l'insertion d'un module de traitement de flux SDN dans l'emplacement A pour prendre en charge les opérations OpenFlow SDN. Ce module actionne le contact d'alarme et exécute le traitement OpenFlow.À partir de :424,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Module de traitement de flux SDN
(Réf : 9620-0007)
Module de traitement de flux SDN (vernis de protection)
(Réf : 9620-0009)
Plaque vierge
Il s'agit d'une plaque utilisée pour couvrir les emplacements inutilisés du commutateur de réseau défini par logiciel SEL-2740S.À partir de :62,00 USD
Le prix affiché n'inclut pas le fret, les droits ou les taxes pour les destinations internationales. Veuillez contacter le bureau de vente le plus proche pour obtenir un prix net au débarquement.
Capot de la plaque vierge
(Réf : 9620-0006)