Miniréseaux

Les miniréseaux assurent la fourniture de l’énergie à l’aide de solutions fiables, efficaces et sûres qui permettent de maintenir un approvisionnement ininterrompu en énergie. Les solutions SEL maintiennent la stabilité du système grâce à un dispositif de réglage précis qui fonctionne à des vitesses inférieures au cycle afin de préserver l’équilibre de la consommation et de la production, tout en assurant un îlotage et un recouplage transparents avec le réseau de production et de transport.

Solutions de gestion de l’énergie powerMAX

Conçu par des spécialistes des services d’ingénierie, le système de gestion de l’énergie et de commande SEL powerMAX est un système intégré composé d’un relais évolutif, de matériel et de logiciels de commande et de processus logiques.

Contrôleurs d’automatisation

Ordinateurs

SEL propose un ordinateur industriel standard de type serveur à montage sur bâti et un ordinateur industriel compact « à monter n’importe où » pour tous les besoins de vos applications informatiques.

Dispositifs de protection

Outre leurs fonctions de protection, ces dispositifs offrent des fonctionnalités avancées pour les interconnexions de ressources énergétiques décentralisées (RED).