| Caractéristique | Synchrowave Monitoring : ensemble d'applications pour les tendances et l'archivage | Synchrowave Operations : ensemble d'applications de WASA | synchroWAVe Central : Licence WASA (arrêté) | synchroWAVe Central : Licence de surveillance des perturbations (arrêté) |
|---|---|---|---|---|
| Tendances historiques et en temps réel | ||||
| Historiques des séries temporelles | ||||
| Lecteur IEEE C37.118 | ||||
| Contrôle d'accès basé sur les rôles | ||||
| Exportation de données CSV et COMTRADE | ||||
| Visualisation du tableau de bord | ||||
| Panneau numérique | ||||
| Panneau des tendances des séries temporelles | ||||
| Panneau de l'oscilloscope du phaseur | ||||
| Intégration du rapport d'évènement | ||||
| Analyse de l'oscillographe du client Web | ||||
| Détection automatique de perturbation | ||||
| Affichage géospatial | ||||
| Flux de puissance | ||||
| Analyse modale | ||||
| Basculement et redondance | ||||
| Panneau graphique à barres | ||||
| Panneau de cadran | ||||
| Panneau de tableau | ||||
| Panneau graphique cartésien | ||||
| Panneau d'histogramme | ||||
| Panneau de schéma unifilaire | ||||
| Moteur de calcul en temps réel | ||||
| Lecteur OSI PI | ||||
| Lecteur IEEE P2664 STTP | ||||
| Notifications | ||||
| Fréquence, tension, puissance, différence d'angle de phase, analyse modale, et détection d'évènement à seuil personnalisé | ||||
| Système d'exploitation | Fenêtres | Linux | Fenêtres | Fenêtres |
| Prise en charge des navigateurs Web | Google Chrome et Microsoft Edge | Google Chrome et Microsoft Edge | Internet Explorer | Internet Explorer |