| Prise en charge de l'oscillographie et de la séquence d'évènements (SOE) |
| Collecte de données d'évènement et de SOE | Oui | Oui |
| Écoute du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) | Oui | Oui |
| Surveillance de la configuration du dispositif |
| Collecte des réglages | Oui | Non |
| Collecte de la version du micrologiciel | Oui | Non |
| Collecte des propriétés du dispositif | Oui | Non |
| Surveillance des données de mesure |
| Collecte de données pour le profil de données de charge (LDP) | Non | |
| Collecte de données de baisse, d'augmentation et d'interruption de tension (VSSI) | Non | Oui |
| Gestion des mots de passe |
| Intégration de la rotation des mots de passe SEL-3620 | Oui | Oui |
| Collecte du journal SEL-3620 | Oui | Oui |
| Gestion logicielle des mots de passe | Disponible en 2022 | Non |
| Calcul de la localisation de défaut |
| Localisation de défaut de transmission | Non | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires |
| Fonctionnalité de l'API | Oui | Partielle |
| Format COMNAME | Oui | Non |
| Contrôle d'accès basé sur les rôles | Oui | Non |
| Publication | Oui | Partielle |
| Notification | Disponible en 2022 | Oui |
| Système d'installation | Blueframe | Windows |
| Prise en charge du dispositif |
| RTAC SEL | Oui | Oui |
| SEL-651R | Oui | Oui |
| GE | Oui, avec le protocole MMS | Oui |
| Alstom | Oui, avec le protocole MMS | Oui |
| SEL-3XX | Oui | Oui |
| SEL-4XX | Oui | Oui |
| SEL-5XX | Oui | Oui |
| SEL-7XX | Oui | Oui |
| SEL-849 | Oui | Oui |
| SEL-24XX | Oui | Oui |