| Enroulements protégés | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Entrées de TC/TP |
| Entrées de tension de phase | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Entrées de courant différentiel | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Courant de neutre | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Canal VS/VBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Éléments différentiels et éléments d'anomalie restreinte de mise à la terre (REF) |
| Enroulements à protection différentielle (standard) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Éléments de REF (standard) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enroulements à protection différentielle (enroulement 3 configuré pour les REF) | | | | 2 | 2 | 3 |
| Éléments de REF (enroulement 3 configuré pour les REF) | | | | 2 | 2 | 2 |
| Éléments de protection |
| 24 | Volts/Hertz | | | | | | |
| 25 | Vérification du synchronisme | | | | | | |
| 27I | ISous-tension du temps inverse (phase, phase à phase, séquentiel, Vsync) | | | | | | |
| 27P | Sous-tension (phase) avec caractéristique inverse | | | | | | |
| 27PP | Sous-tension phase-à-phase | | | | | | |
| 27S | Sous-tension de canal VS | | | | | | |
| 32 | Alimentation directionnelle | | | | | | |
| 49RTD | Détecteurs de température à résistance (RTD) | | | | | | |
| 50N | Surintensité de neutre | | | | | | |
| 50 (P,G,Q) | Maximum de courant (phase, terre, séquence inverse) | | | | | | |
| 51 (P,G,Q) | Surintensité temporelle (phase, terre, Séquence négative) | | | | | | |
| 51N | Surintensité temporelle de neutre | | | | | | |
| 51PC | Surintensité temporelle de phase d'enroulement combiné | | | | | | |
| 51GC | Surintensité temporelle de terre d'enroulement combiné | | | | | | |
| 59 (P,G,Q) | Surtension (phase, terre, Séquence négative) | | | | | | |
| 59 | Surtension (synchronisme ou tension de batterie) | | | | | | |
| 59I | Surtension temporelle inverse (phase, phase à phase, séquentiel, Vsync) | | | | | | |
| 59S | Surtension du canal VS | | | | | | |
| 59Q | Surtension de séquence négative | | | | | | |
| 81 (O,U) | Sur-/sous-fréquence | | | | | | |
| 87 | Différentiel de phase | | | | | | |