PDC de poste SEL-3573 | Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL-3555 | |
---|---|---|
Nombre d'entrées | 120 | 100 |
Nombre de sorties | 10 | 100 |
Archivage | Oui | Oui (avec extension DDR) |
Débits de données | Jusqu'à 240 messages par seconde | Jusqu'à 240 messages par seconde |
Commande | Non | Oui |
Format d'entrée | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 DNP3 Modbus Message rapide SEL |
Format de sortie | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 DNP3 Modbus Communications de bits en miroir SEL Message rapide SEL |
Plate-forme | Matériel | Matériel |
Sorties sélectionnables | Oui | Oui |
Débits d'entrée multiples | Oui | Non |