Exploitation du réseau électrique
Automatisez la collecte des données, concentrez les données de phaseurs et analysez les données grâce à l’analyse en temps réel.
Collecte automatisée de données
Automatisez la collecte des données du réseau électrique à partir de plusieurs dispositifs, et stockez les données dans un endroit central pour en faciliter l’accès.
Concentrateur de données de phaseur
Ce logiciel effectue l’agrégation des données de synchrophaseur et l’alignement temporel pour les applications en aval et le partage de données entre entités.
Connaissance de la situation et analyses
Renforcez la sécurité et améliorez la fiabilité du réseau électrique par l’intermédiaire de la connaissance de la situation à l’aide de données de séries chronologiques à haute résolution, d’analyses en temps réel et d’informations de localisation du système d’information géographique (SIG).
Tendances et archivage
Améliorer la compréhension des évènements système et accélérer l'analyse des causes premières avec des données de séries chronologiques haute résolution.