| Entrées de courant CA (total 6) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entrées de tension CA (total 6) | 0 à 300 VL-N opérationnel |
| Protocoles de communications | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, synchrophaseurs, DNP3, PRP, PTPv2 et CEI 61850 édition 2 (pour la mise en œuvre de PTPv2, les ports 5A et 5B doivent être utilisés pour l'accès d'ingénierie et SCADA). |
| Localisation de défaut par ondes progressives (SEL-411L-1 uniquement) | Type : Méthode à double extrémité Précision : ±25 m pour une variation par palier du courant appliqué simultanément aux deux relais |
| Ports de communications | Ports série Un port sur le panneau avant et trois ports sur le panneau arrière EIA-232 300 à 57 600 bit/s Carte Ethernet à quatre ports Quatre ports réseau à paires torsadées 10/100BASE-T, ou quatre ports réseau fibre optique 100BASE-FX, ou deux ports réseau à paires torsadées 10/100BASE-T et deux ports réseau fibre optique 100BASE-FX carte Ethernet cinq ports deux ports SFP 100/1000BASE trois ports SFP 100BASE |
| Ports TiDL | Ports à fibres optiques : 8 Plage : Environ 2 km Débit de données : 100 Mo/s Protocole : Protocole T de SEL |
| Ports de SV | Abonné : Jusqu'à 7 flux de données SV Débit de données : 4,8 kHz pour les systèmes 60 Hz, 4 kHz pour les systèmes 50 Hz Protocole : CEI 61850-9-2 |
| Entrée temporelle précise | Entrée de signal temporel IRIG‑B démodulé et PTP 2 |
| Traitement | Entrées de tension et de courant alternatifs : 8 000 échantillons par seconde Traitement de la protection et du contrôle : 8 fois par cycle du réseau électrique |
| Bloc d'alimentation | 24 à 48 V c.c. 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. ;125 à 250 V c.c. ou 120 à 240 V c.c. |
| Température de fonctionnement | ‑40 °C à +85 °C (‑40 °F à +185 °F) |