Synchronisation temporelle distribuée par réseau avec SEL ICON

La solution de synchronisation temporelle SEL ICON offre une base robuste et fiable pour les applications critiques de services publics grâce à la synchronisation temporelle distribuée sur le réseau et à la surveillance de l'état en temps réel à l'échelle du système. ICON utilise plusieurs sources de temps avec des communications réseau étendues pour créer un système de synchronisation capable de distinguer les signaux de synchronisation suspects afin de maintenir un temps sûr et fiable, réduisant ainsi l'impact des pannes GPS localisées et offrant une meilleure visibilité ainsi qu'une meilleure connaissance du réseau aux opérateurs du système.  

Synchronisation temporelle ininterrompue

Plutôt que de se fier uniquement aux références de temps individuelles de dizaines ou de centaines d'horloges GPS, ICON distribue une source horaire principale unique aux IED du poste électrique sur le réseau WAN existant. Notre algorithme propriétaire de comparaison des heures vérifie en permanence toutes les entrées de temps disponibles par rapport à une moyenne pondérée, puis rejette automatiquement les entrées de temps dégradées ou compromises pour garantir que les dispositifs du poste électrique reçoivent uniquement la référence de temps de la plus haute qualité. Même lors d'une panne GPS localisée due à des attaques d'usurpation, des pannes d'antenne ou des blocages, les dispositifs du poste électrique restent synchronisés.

Visibilité et sensibilisation à l'échelle du système

Les opérateurs système ont accès à un flux constant d'informations sur l'état de santé et l'hygiène de leur réseau grâce au logiciel de gestion de réseau client/serveur (NMS) SEL-5051/5052 associé à ICON. En cas d'entrée de temps dégradée ou compromise, le logiciel SEL-5051/5052 envoie immédiatement une alerte aux opérateurs indiquant l'emplacement de l'erreur de synchronisation et la source incorrecte, ce qui permet un dépannage plus rapide, une réduction des heures de travail et une résolution plus rapide du problème. Les IED du poste électrique ne sont pas affectés et continuent à fonctionner normalement.

Prise en charge de plusieurs sources horaires et transports

Pour répondre aux exigences actuelles et futures en matière de synchronisation temporelle pour les périphériques du poste électrique, la solution ICON prend en charge les entrées de télécommunications PTP (protocole de précision temporelle), les sorties de profil d'alimentation IRIG-B et IEEE 1588 PTP, ainsi que le transport SONET et Ethernet.