Le SEL-3350 est un dispositif robuste et polyvalent qui peut être configuré (et facilement reconfiguré) en tant que contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC), plateforme d'application Blueframe ou ordinateur industriel exécutant des systèmes d'exploitation Linux ou Microsoft Windows.En tant que RTAC, le SEL-3350 représente la prochaine génération du modèle populaire SEL-3530, offrant des formats 1U et 3U, la même plage de températures de fonctionnement et une gamme de prix similaire, mais avec une puissance de traitement encore plus grande, une plus grande capacité de stockage et l'ajout d'une sortie vidéo.Visitez la page du produit Regarder le webinaire
Applications diverses
Le SEL-3350 offre des fonctionnalités flexibles pour une large gamme d'applications utilitaires et industrielles. En tant que RTAC, il offre la concentration des données, la conversion des protocoles, l'accès distant sécurisé et une IHM pour la visualisation, la surveillance et le contrôle du système. Avec jusqu'à 24 entrées numériques sélectionnables par logiciel, 8 sorties numériques et 48 ports série, le facteur de forme 3U du SEL-3350 est bien adapté aux applications de passerelle de poste électrique et est un remplacement idéal pour les processeurs de communication SEL-2030 et SEL-2032 et les unités terminales distantes héritées. En outre, le SEL-3350 peut être configuré avec des systèmes d'exploitation Windows ou Linux pour prendre en charge des applications tierces et personnalisées. Il peut également être mis en œuvre en tant que plateforme d'application SEL Blueframe pour exécuter notre bibliothèque en pleine expansion d'applications logicielles spécialisées.Performances puissantes
Le SEL-3350 est doté d'un processeur quadricœur Intel Atom 1,6 GHz avec 8 Go de RAM, ce qui permet d'exécuter simultanément jusqu'à quatre applications urgentes et de fonctionner plus de cinq fois plus vite que le RTAC SEL-3530.Sortie de vidéo intégrée
Le SEL-3350 comprend la technologie DisplayPort, qui peut prendre en charge une résolution 4K et jusqu'à trois écrans. La sortie vidéo permet aux utilisateurs de visualiser l'IHM sur place sans connecter un ordinateur supplémentaire, ce qui offre un accès plus pratique aux données système et aux commandes.Capacité de stockage étendue
Le SEL-3350 peut être équipé de deux SSD de qualité industrielle, ce qui offre une variété de configurations de stockage. En tant que plateforme RTAC ou Blueframe, il offre jusqu'à 1,9 To de stockage. En tant qu'ordinateur Windows ou Linux, il peut prendre en charge une capacité totale de 3,8 To.Conception durable
Les plateformes informatiques SEL présentent une conception à semiconducteurs avec un système de gestion thermique avancé, éliminant tous les ventilateurs, évents et pièces mobiles. Ils sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, y compris les surtensions électriques, les interférences électromagnétiques, l'activité sismique et les agents corrosifs.De plus, le SEL-3350 offre la plus large plage de températures de fonctionnement de l'industrie : –40 à 85 °C. Cela permet l'installation du SEL-3350 même dans les conditions les plus difficiles, tels que les armoires extérieures dans les climats chauds.Fiabilité éprouvée
Toutes les plateformes informatiques SEL sont conçues et testées pour répondre aux mêmes normes rigoureuses que nos relais de protection. Par conséquent, nos plateformes informatiques ont un temps moyen entre défaillances (MTBF) de plus de 400 ans*, une mesure basée sur les performances réelles sur le terrain, plutôt que sur la modélisation prédictive. Nous démontrons notre confiance en nos produits en offrant une garantie mondiale de 10 ans, inégalée dans l'industrie.En savoir plus sur les caractéristiques et les applications du SEL-3350.
*Cette mesure MTBF a été calculée en juin 2023.