Pour garantir une protection ininterrompue, les systèmes basés sur la norme CEI 61850 ont besoin d'un réseau robuste, capable de fournir un basculement à grande vitesse, de gérer de grands volumes de trafic et d'atténuer les vulnérabilités de la cybersécurité. Les commutateurs Ethernet destinés aux environnements informatiques compliquent cette tâche. Notre solution OT SDN est spécialement conçue pour les infrastructures critiques et répond aux exigences de la norme CEI 61850. Elle utilise une architecture de refus par défaut qui élimine par nature de nombreuses vulnérabilités en matière de sécurité. En prédéterminant tous les flux principaux et de secours et en éliminant le trafic réseau inutile, l'OT SDN garantit la disponibilité de la bande passante et offre un basculement à grande vitesse conforme aux exigences du protocole GOOSE et des valeurs échantillonnées (SV). L'OT SDN simplifie également la collecte de données pour la conformité CIP du NERC.
Dépannage de réseau à grande vitesse
Tous les flux de réseau, y compris les voies principales et de secours, sont préconfigurés dans le contrôleur d'OT SDN. Cela permet à l'OT SDN de répondre rapidement à une défaillance de liaison, en réacheminant immédiatement le trafic sans attendre la détection ou la convergence du réseau. Grâce à cette approche, l'OT SDN est capable de basculer en moins de 0,1 milliseconde, soit 100 fois plus vite que les réseaux traditionnels, ce qui est essentiel pour des communications CEI 61850 fiables.Rapports de conformité CIP du NERC rationalisés
Les rapports de conformité CIP du NERC exigent que vous connaissiez tous les dispositifs et toutes les conversations qui se produisent sur votre réseau. Avec l'OT SDN, ces informations sont déjà à portée de main, car elles sont les mêmes que celles nécessaires à la configuration du réseau. Pour cette raison, l'OT SDN simplifie le processus de collecte de données, celui-ci ne prend plus que quelques minutes au lieu de plusieurs heures ou jours.Gestion précise du trafic
Sur les réseaux traditionnels, les communications CEI 61850 se comportent généralement comme un trafic de diffusion : chaque dispositif transmet toutes les données à tous les autres dispositifs. Cela entraîne un trafic important et inutile, qui peut limiter la disponibilité de la bande passante et dégrader les performances du réseau. Ainsi, l'OT SDN est conçu pour un trafic multi-diffusion ciblé, qui vous permet de préciser exactement quel message est envoyé vers quel dispositif.Architecture de cybersécurité
L'OT SDN ayant des flux de réseau prédéfinis, il ne repose pas sur des caractéristiques traditionnelles telles que les tables MAC ou le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). En supprimant ces fonctionnalités, l'OT SDN élimine de nombreuses vulnérabilités de cybersécurité, telles que la saturation MAC et l'empoisonnement de la table d'apprentissage. L'OT SDN renforce également la cybersécurité en utilisant une architecture de refus par défaut, dans laquelle les communications ne sont transmises que si elles correspondent à un ensemble strict de règles prédéfinies. Cela fournit une couche supplémentaire de protection qui empêche le logiciel malveillant ou tout autre trafic non autorisé de se déplacer dans le réseau local du poste électrique.Options de montage flexibles
Pour prendre en charge une plus grande gamme d'applications, l'OT SDN est désormais proposé avec deux commutateurs Ethernet différents : le nouveau commutateur SEL-2742S monté sur rail DIN ou en surface et le commutateur SEL-2740S monté sur bâti. Chacun de ces commutateurs est conçu avec des matériaux durables pour résister aux conditions environnementales difficiles et aux températures extrêmes.Points forts de la clientèle
La Belgique intègre l'énergie éolienne offshore dans le réseau européen
En savoir plusMatériels associés
En savoir plus sur l'ingénierie d'un meilleur réseau avec l'OT SDN :
demandez un suivi dès aujourd'hui à votre représentant commercial SEL local.