Point fort du projet

powerMAX empêche les pannes d'électricité à la raffinerie Motor Oil Hellas

Solution

En tant qu'élément de développement de ses installations, Motor Oil Hellas a choisi le système de gestion et de contrôle de puissance powerMAX de SEL afin de fournir une protection et un contrôle à grande échelle. Les fonctions de contrôle automatisées de powerMAX ont été spécifiquement conçues pour prévenir, détecter et limiter les pannes électriques ainsi que maximiser la disponibilité du système. Les fonctions automatisées intégrées du système powerMAX contrôlent les équipements principaux du réseau électrique, pour un fonctionnement économique optimal. Un des facteurs déterminants dans le choix du système powerMAX de SEL a été son temps de réaction très rapide, moins de 40 millisecondes, en comparaison de systèmes concurrents dont le temps de réaction se compte en secondes. Seule la solution SEL possédait la vitesse nécessaire pour réagir rapidement et maintenir la stabilité du système.

Résultats

La solution powerMAX offre au site les bénéfices suivants :
  • Temps de disponibilité du système augmenté
  • Fiabilité du réseau électrique améliorée
  • Maintenance proactive, grâce aux outils de rapport et de diagnostic
  • Temps d'indisponibilité non planifiée minimum

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur la solution présentée dans ce témoignage ou sur la façon dont SEL peut concevoir des solutions pour répondre à vos besoins, contactez-nous ci-dessous.