Point fort du projet

Une solution intelligente relève les défis liés à la chaleur du Brésil

La centrale d'Itaipu

Le fleuve Paraná serpente sur 4828 km à travers le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. Le long de son cours, le fleuve relie le Brésil et le Paraguay et passe par le barrage Itaipu avant de descendre vers le sud.Le barrage d'Itaipu a été mis en service en mai 1984. Iraipu représente un effort conjoint entre le Brésil et le Paraguay. Il est composé de quatre barrages : un barrage de terre, un barrage d’enrochements, un barrage principal doté d'un contrefort en béton et un barrage annexe en béton.Itaipu est une impressionnante source d'énergie. Il produit la plus grande quantité d'hydroélectricité au monde, établissant un record mondial en 2016 de plus de 103 millions de MWh en production annuelle.Itaiû dispose de 20 générateurs, 10 qui produisent de l'énergie pour le Paraguay à 50 Hz et 10 qui produisent de l'énergie pour le Brésil à 60 Hz. Une large proportion de l’énergie produite par les générateurs du Paraguay est inutilisée en raison de la modeste consommation d'énergie du pays. Le Paraguay transporte cette énergie au Brésil grâce à des lignes courtes de transport de courant alternatif (50 Hz), où elle est convertie en courant continu dans un poste électrique à proximité d’Itaipu. Une fois convertie, l'énergie est transportée par des lignes de transport de courant continu à haute tension de 810 km vers le poste électrique d’Ibiúna au Brésil, où elle est onvertie de courant continu en courant alternatif (60 Hz). Le processus de conversion introduit des harmoniques qui sont susceptibles de déstabiliser le réseau électrique. La stabilisation de ce processus de conversion était essentielle pour Furnas Eletrobras afin de transporter l'énergie de façon fiable à plus de 2 millions de ménages.

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur la solution présentée dans ce témoignage ou sur la façon dont SEL peut concevoir des solutions pour répondre à vos besoins, contactez-nous ci-dessous.