La modélisation et les études du système font partie de la base d'une solution des services d'ingénierie de SEL. Nous utilisons notre bibliothèque étendue de modèles validés pour faciliter la conception technique, garantir la conformité de nos solutions aux réglementations locales et nationales, et vérifier que votre système sera capable de résister aux perturbations et de s'y adapter.
Modèles validés pour de meilleurs résultats
Grâce à des tests approfondis dans notre installation de simulateur numérique en temps réel (RTDS) et à des décennies d'expérience dans la protection du réseau électrique, nous avons développé la bibliothèque la plus complète de modèles logiciels validés de l'industrie.
Les modèles validés confirment que la réponse simulée à une perturbation ou à un évènement correspond précisément à la réponse mesurée à une perturbation similaire dans le monde réel. Ils produisent des résultats de meilleure qualité et plus précis que les modèles standard, ce qui nous permet de vous fournir une meilleure analyse et une meilleure connaissance.
Nos équipes d'ingénierie disposent des logiciels et équipements nécessaires pour modéliser tout réseau électrique et scénario de fonctionnement. Nous pouvons tester systématiquement une multitude de défauts et de scénarios défavorables, en fournissant l'équivalent d'années d'historique opérationnel en seulement quelques jours.
Le résultat final ? Une réduction des risques de planification et de mise en service, une meilleure fiabilité et une réduction des coûts d'exploitation.
Tests de systèmes de protection
Améliorez les performances du réseau électrique dans les applications essentielles, validez les performances du relais de protection et optimisez les réglages de relais.
SEL crée un modèle de RTDS de votre réseau électrique, des ressources énergétiques distribuées (RED) et des charges. Les relais de protection sont ensuite physiquement reliés au RTDS pour simuler des conditions réalistes, et les résultats du modèle et les valeurs calculées sont comparés aux valeurs nominales de l'équipement afin de vérifier que le système est sûr et protégé.
Principales offres de tests et de validation
- Compensation série
- Déclenchement unipolaire (SPT)
- Systèmes assistés par communications
- Études de courant d'appel de transformateur
- Estimation des paramètres de la machine
- Validation de modèle de réseau électrique
- Analyse de réponse transitoire
- Tests du dispositif de commande de transformateur déphaseur (PST)
« Merci à l'équipe SEL, pour le succès des tests de RTDS. Ils se sont avérés meilleurs que prévu, en permettant d'identifier et de corriger plusieurs problèmes de réglage de relais sur quatre lignes de 500 kV plus rapidement que prévu. »
Tests des systèmes de commande
Nous pouvons tester minutieusement vos nouveaux systèmes de contrôle avant leur arrivée sur site. L'exécution de nos modèles validés sur le matériel de votre système de contrôle démontre les performances du schéma de commande ainsi que son effet sur le réseau électrique.
Les tests de HIL (matériel dans la boucle) permettent de modéliser des scénarios défavorables et désastreux sans risquer de mettre en danger les ressources du réseau électrique ou d'affecter les clients, ce qui prouve que la solution fonctionne comme prévu, même en cas d'évènements défavorables.
Principales offres de tests et de validation
- Systèmes de commande de réseau photovoltaïque (PV)
- Systèmes de commande de batterie
- Systèmes de commande de parc éolien
- Systèmes conventionnels de réglage de la production
- Systèmes de commande de vapeur
- Schémas d'autosynchronisation
- Schémas de délestage
- Schémas de délestage de la production et de réduction de puissance
- Détection d'îlotage et schémas de découplage
- Plans d'action corrective
- Schémas de transfert rapide de jeu de barres de moteur
Études relatives aux arcs électriques
Les experts de la modélisation SEL créent des études complètes sur les défauts et des rapports sur les niveaux d'énergie incidente. Une fois les emplacements à risque élevé identifiés, nous pouvons proposer des conceptions permettant de réduire vos niveaux d'énergie incidente à l'aide de la technologie d'arc électrique brevetée par SEL.
Principaux avantages
- Détermination de l'énergie incidente
- Équipement et études visant à améliorer la sécurité du personnel
- Détermination de l'équipement de protection individuelle (EPI)
- Études d'atténuation
- Études sur le terrain
Études de planification du transport
Une étude de planification de la transmission réalisée par SEL permettra d'obtenir des résultats fiables, opportuns, efficaces et rentables lors de la conception ou de la mise à niveau d'un réseau de transmission. En outre, nos études de planification peuvent vous aider à répondre aux exigences réglementaires complexes souvent associées à ces projets.
SEL propose des services d'analyse et de conception pour une planification du transport à tous les niveaux de tension de transport.
Grâce à des applications logicielles et à d'autres outils, nos ingénieurs peuvent fournir :
- Études d'interconnexion fils à fils
- Études d'importation/exportation
- Études de répartition de charge
- Études de délestage en sous-fréquence (UFLS)/sous-tension (UVLS)
- Études de stabilité dynamique/transitoire
- Études de stabilité des petits signaux
- Études de stabilité de la tension
- Études de congestion
Pour les entreprises de transport d'électricité en Amérique du Nord, nous pouvons effectuer les opérations suivantes :
- Études de rendement du Western Electricity Coordinating Council (WECC)
- Études d'interconnexion des générateurs de la U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
- Études de conformité aux normes MOD-026 et MOD-027 de la North American Electric Reliability Corporation (NERC)
- Études des normes de réglages et de protection (PRC) de la NERC
Nos études contiennent des copies papier et électroniques de tous les rapports et modèles pour une utilisation ultérieure.
Tests de matériel dans la boucle (HIL pour Hardware-in-the-loop) collaboratif
Les capacités de modélisation et d'études de systèmes SEL fournissent bien plus que du matériel et des réglages.
Pour les systèmes de grande taille et les solutions complexes, nous effectuons des essais de réception en usine dans notre laboratoire de tests de pointe. Le matériel qui exécutera réellement votre système est installé dans notre banc d'essai de RTDS afin de nous permettre de tester une multitude de cas de défauts en peu de temps, y compris les évènements indésirables trop désastreux à tester sur le terrain, afin de savoir exactement comment votre système fonctionnera.
Vos opérateurs et vos ingénieurs sont invités à participer à ces tests pendant que nous mettons le système à l'épreuve.
Assistance pour les tests à distance
Lorsque les visites sur site ne sont pas possibles, nous pouvons tirer parti de notre vaste bibliothèque de modèles validés, combinée à vos données système, pour fournir des tests et un soutien technique à partir de sites distants. Les livrables de test à distance comprennent :
- Des essais de réception en usine dans notre banc d'essai de simulateur numérique en temps réel (RTDS) avec participation des clients en direct par l'intermédiaire de la vidéoconférence.
- Des plans de tests de conformité et des mises à niveau du système de protection pouvant être exécutés en toute sécurité par les ingénieurs sur site.
Nous gardons les lignes de communication ouvertes et nous fournissons des résultats de la plus haute qualité, peu importe la distance.
« TDX était déjà enthousiaste à l'idée de travailler avec SEL sur notre projet de développement de microréseau, mais nous avons été subjugués par l'expertise, le professionnalisme, les capacités et la convivialité de toute l'équipe. Ils ont dépassé nos attentes. L'environnement de test du simulateur numérique en temps réel (RTDS) et les pilotes de course [ingénieurs SPS ] qui l'ont mis à l'épreuve ont fourni l'une des expériences d'apprentissage les plus riches et concises de ma carrière professionnelle. »