Protection

Systèmes de synchronisation

Les services d’ingénierie SEL fournissent des systèmes de synchronisation de générateur et de miniréseau personnalisés et standardisés.

Nos équipes possèdent une grande expérience en conception de systèmes de synchronisation complets. Ces systèmes envoient des points de consigne de réglage à un nombre quelconque de générateurs ou d’onduleurs. Un relais SEL à chaque point de raccordement ferme automatiquement le disjoncteur dès qu’un glissement, des angles de phase et des différences de tension acceptables sont détectés.

Nous fournisson des systèmes et des panneaux assortis de fonctionnalités automatiques, manuelles, locales et distantes (ou une combinaison de ces fonctionnalités).

Comment SEL peut vous être utiles

Intégration des énergies renouvelables et des miniréseaux

Les modules de bibliothèque de notre gamme de contrôleurs d’automatisation en temps réel (RTAC) offrent des réglages d’interconnexion normalisés pour les sources de production renouvelables. Ces blocs de fonction standardisés simplifient le réglage du point commun de raccordement entre le réseau de distribution et une source de production et résolvent les problèmes d’interconnexion courants.

Nos solutions de synchronisation offrent la possibilité d’effectuer un îlotage préventif des sources de production de miniréseaux et des ressources énergétiques décentralisées, ce qui permet de protéger l’équipement de l’entreprise d’électricité et d’éviter les situations dangereuses de courant de retour.

Évaluation Aurora

Une attaque Aurora exploite les lacunes de la protection habituelle des générateurs pour ouvrir intentionnellement un disjoncteur et le fermer lorsqu’il présente une rupture de synchronisme, causant des dommages aux équipements connectés du système électrique, tels que les générateurs, les moteurs et les transformateurs.

L’équipe SEL peut vous aider à déterminer si votre réseau de production est vulnérable à une attaque de type Aurora et à le protéger.

Protection simple et sûre basée sur un relais

SEL propose plusieurs types de systèmes de synchronisation standardisés utilisant uniquement des relais. La configuration et la documentation sont vendues sous forme d’ensemble que vous installez et mettez en service. Ces solutions comprennent :

  • Des systèmes avancés de synchronisation automatique qui utilisent le système de protection, d’automatisation et de commande de cellule SEL-451 pour fournir un synchroniseur de générateur conventionnel complet.
  • Des systèmes simplifiés de synchronisation automatique qui utilisent les relais de protection d’artère de distribution SEL-751 et sont conçus spécifiquement pour les points communs de raccordement du miniréseau.

Solutions présentant des fonctionnalités ciblées

SEL peut apporter des solutions qui comprennent n’importe quelle combinaison des éléments suivants :

  • Conformité de la tension et de la fréquence selon la norme IEEE 1547
  • Intégration aux relais de protection
  • Interfaces automatisées de générateur et d’onduleur
  • Îlotage préventif
  • Dispositifs de commande de répartition
  • Réponse à la demande
  • Circuit défectueux et isolement de circuit ouvert
  • Bibliothèques RTAC

Des questions ? Contactez-nous !

Un représentant SEL vous contactera directement. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins.