Conçu dans un esprit de simplicité, TiDL permet d'économiser du cuivre, du temps, de l'argent et de sauver des vies.
PULLMAN, Washington — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) complète sa gamme de relais de la série SEL-400 avec la technologie TiDL (Time-Domain Link), une solution innovante pour les postes électriques, qui numérise les signaux analogiques.
La solution TiDL remplace les câbles en cuivre par des câbles en fibre optique. Cette solution est sécurisée informatiquement et simple à mettre en œuvre, sans ingénierie réseau, et aucun besoin de commutateur temporelle externe. Grâce au protocole non-routable et à la connexion directe par fibre entre les modules sur le terrain et le relais dans la station de contrôle, il n'y a pas besoin de switch ni de routeur.
Dans la mise en œuvre de TiDL, les dispositifs SEL-2240 Axion sont situés à proximité de l'équipement principal dans le poste électrique et ils se comportent comme un module de terrain. L'architecture simple de point à point de TiDL achemine les données par le biais d'un câble en fibre optique vers un relais de la série SEL-400 compatible TiDL dans le bâtiment de contrôle.
Le taux d'échantillonnage Axion de 24 kHz améliore la précision des mesures et le suivi des fréquences, et son architecture modulaire permet à l'utilisateur de sélectionner les modules d'entrée analogique, d'entrée numérique ou de sortie numérique pour s'adapter à l'application. Les réglages du relais restent identiques à ceux des modèles de la série SEL-400 actuels, pour garantir l'homogénéité et la simplicité.
« Avec TiDL, vous pouvez répondre aux besoins de votre poste électrique numérique en toute simplicité », a déclaré Joe Casebolt, Directeur Qualité SEL. « Une des manières de réduire la complexité est d'utiliser des connexions point à point. Pas de commutateur, aucune configuration réseau, aucun réglage des modules de terrain et les mêmes algorithmes et schémas de protection bien connus des utilisateurs des modèles de la série 400. Littéralement, vous branchez les câbles, et tout fonctionne. »
TiDL améliore la sécurité en éliminant les câbles haute tension des bâtiments de contrôle où le personnel travaille généralement. Remplacer le câblage en cuivre par un câblage fibre optique réduit les coûts et le temps liés à l'installation, la mise en service et la documentation.
Pour en savoir plus sur la technologie TiDL, veuillez vous rendre sur www.selinc.com/fr/solutions/p/tidl/.
Au service du secteur international de l'énergie, SEL conçoit, produit, fournit et assure le support d'une gamme complète de produits et de services pour la protection, la surveillance, le contrôle, l'automatisation, la communication et la mesure des systèmes électriques. Depuis plus de 30 ans, SEL offre des produits et des services parmi les meilleurs du secteur, un support technique local, une garantie mondiale de 10 ans et un engagement à rendre l'énergie électrique plus sûre, plus fiable et plus économique.