Améliore la fiabilité du système et accélère la restauration dans des environnements souterrains difficiles
PULLMAN, Washington : Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) a annoncé la sortie du capteur SEL-8301 pour distribution souterraine. Ce dispositif sans fil permet la localisation des défauts, les données précises sur la charge, la détermination du type de défaut, la détection du volume d'eau dans la voûte, une surveillance à distance ainsi qu'une capacité de résistance aux environnements difficiles, notamment l'immersion dans l'eau jusqu'à 4,5 m (15pi.) de profondeur.
« Localiser et isoler un défaut dans un environnement souterrain est parfois difficile, surtout par mauvais temps ou dans des endroits très fréquentés », cite Jakob Fowler, ingénieur produit. « Savoir que la voûte est inondée permet d’envoyer les camions pompes avant les équipes de réparation, ce qui permet de gagner du temps. »
Avec une mesure classique du courant de ligne ayant une précision de 1,5 % et des relevés de données de charge toutes les 15 minutes, le SEL-8301 permet de prendre des décisions plus précises pour le sectionnement. En s’appuyant sur un réseau sans fil Ingenu/Trilliant RPMA, il envoie les informations relatives au défaut, au courant de charge et à la profondeur de l’eau vers les centres de contrôle pour une répartition efficace des équipes de réparation et pour réduire la durée des pannes. La conception flexible permet de raccorder jusqu’à 12 transformateurs de courant et de surveiller jusqu’à quatre circuits triphasés. Le système SEL-8301 est facile à déployer grâce aux transformateurs de courant à noyaux séparés qui se referment autour des câbles existants, aux dispositifs de verrouillage par rotation pouvant être installés en portant des gants et aux languettes magnétiques pour le montage sur des surfaces métalliques. Le SEL-8301 convient parfaitement pour les voûtes souterraines, les appareils de sectionnement et les transformateurs montés sur socle.
Le prix de départ du SEL-8301 est de 2 100 $ pour un système triphasé. Pour plus d'informations, visitez le site www.selinc.com/p250/ (en anglais).
Au service du secteur international de l'énergie, SEL conçoit, produit, fournit et assure le support d'une gamme complète de produits et de services pour la protection, la surveillance, le contrôle, l'automatisation, la communication et la mesure des systèmes électriques. Depuis plus de 30 ans, SEL offre des produits et des services parmi les meilleurs du secteur, un support technique local, une garantie mondiale de 10 ans et un engagement à rendre l'énergie électrique plus sûre, plus fiable et plus économique.