Point fort du projet
L’Espagne obtient une protection et une surveillance du réseau de transport d'énergie électrique de qualité supérieure
Résumé
Challenge
Red Eléctrica de España est propriétaire et exploitant d’un réseau électrique en Espagne. L’entreprise possède des lignes 220 et 400 kV. Elle est responsable de l'interconnexion entre la France, le Portugal et le Maroc. Le réseau électrique espagnol est composé de longues lignes souvent lourdement chargées. Il comporte deux interconnexions sous-marines avec le Maroc et produit la seconde plus grande quantité d'énergie éolienne en Europe.
Plusieurs facteurs étaient à l'origine des défis en matière de protection pour le système Red Eléctrica :
- Un réseau de transport complexe : des conditions de déphasage fréquentes peuvent endommager l'équipement et causer des pannes du système.
- Énergies renouvelables : le caractère erratique de l'énergie éolienne peut générer une instabilité du système.
- Commutation unipolaire : une coordination minutieuse et des algorithmes particuliers sont nécessaires pour assurer une protection adéquate dans toutes les conditions.
Red Eléctrica avait besoin d’une solution de surveillance et de protection avancée pour améliorer la stabilité du système et répondre à la grande complexité du système.
Solution
Red Eléctrica a installé environ 2 500 systèmes de protection, d’automatisation et de contrôle SEL-421 sur l’ensemble de leur système. En adoptant les relais SEL-421, Red Eléctrica peut assurer la stabilité du système. La solution SEL-421 offre des fonctionnalités de protection avancées, y compris une protection de distance en moins d'un cycle sécurisée, le déclenchement unipolaire, le blocage et le déclenchement lors de déphasages. De plus, les 2 500 relais SEL-421 fournissent des mesures de synchrophaseur qui améliorent la compréhension et le contrôle dont dispose Red Eléctrica sur son système de transport.
Résultats
En utilisant la capacité de syncrophaseur des relais SEL-421, Red Eléctrica peut maintenant mesurer le comportement de son système en temps quasi réel, ce qui permet d’améliorer la stabilité du système. La solution SEL répond aux défis uniques du réseau électrique de Red Eléctrica en fournissant une protection complète, fiable et sûre de son système de transport.
Profil client
Client : Red Eléctrica de España
Emplacement : Espagne
Secteur : Entreprise de services publics
Application : Protection et surveillance du réseau de transport d'énergie électrique