Point fort du projet
SEL aide Vietnam Electricity à réduire considérablement les coûts de modernisation de ses postes électriques
Solution
En partenariat avec un intégrateur, Applied Technical Systems Company Ltd. (ATS), SEL a aidé à moderniser plus de 30 postes électriques d'EVN. La solution SEL a été de développer l'utilisation de la fibre optique comme canal de communication, et a réduit l'utilisation de conducteurs de cuivre en installant de robustes relais SEL à l'extérieur dans les parcs, à proximité des équipements principaux.
Résultats
La solution SEL a permis à EVN d'économiser 495 000 dollars (coûts en matériel et en main d'œuvre) pour un seul projet de modernisation de poste électrique. En comparaison des projets traditionnels de modernisation, cette approche a permis, pour chaque poste électrique, de réduire la consommation de conducteurs en cuivre de 80 %, le temps d'installation de 75 % et le coûts des matériaux de 77 %. Les économies ont été réalisées grâce à :
- la réduction des conducteurs en cuivre, de 280 000 à 56 000 mètres ;
- la réduction du coût des matériaux, de 571 000 à 129 000 dollars ;
- la réduction du temps d'installation, de 120 à 30 jours, faisant passer le coût d'installation de 69 000 à 16 000 dollars.