La République de Géorgie entre dans la nouvelle ère de l'énergie fiable
Solution
GSE s’est associé à SEL afin de développer un système de contrôle d'urgence (SCU) à l’échelle nationale pour garantir la stabilité du réseau électrique. SEL a dépassé les exigences de GSE en concevant un SCU capable de réagir à un événement sur le réseau électrique en moins de 12 millisecondes. L’équipe de GSE et SEL ont défini, conçu, construit, testé et installé l'ensemble du système en moins de quatre mois.
La solution SCU comprend des relais de prise de décisions SEL sur les postes électriques des lignes de transport les plus critiques. Ces relais surveillent en permanence les lignes de transport, détectent les défaillances et procèdent rapidement à un délestage des charges en cas de défaillance. Les surcharges sont ainsi évitées dans les autres zones du réseau électrique, pour garantir la stabilité et prévenir les pannes.
Résultats
L’efficacité du nouveau SCU a été démontrée dès l’été 2011, sur une période de deux semaines, lorsque la solution a été activée cinq fois pour délester les charges sur les postes électriques 500 kV le long du Backbone. Le système SEL a fonctionné comme prévu, protégeant le pays des pannes de courant et marquant une nouvelle ère d'énergie fiable pour la République de Géorgie.
Depuis, GSE a continué à travailler avec SEL pour améliorer la fiabilité. À la suite du succès initial du SCU, GSE a demandé à SEL de l’aider à créer un système de mesures correctives pour améliorer la fiabilité, la gestion du système et la reprise après défaillance. Peu après, GSE a fait de nouveau appel à SEL pour moderniser la protection, le contrôle, la surveillance et les systèmes de communication pour dix postes électriques GSE. Cette modernisation a fortement amélioré les fonctionnalités et la résilience des postes électriques. De plus, les méthodes de conception et de construction de SEL ont permis de réaliser le projet en seulement deux ans, soit deux fois moins que le temps imparti.
Petit à petit, les efforts de GSE sont payants et la vie est beaucoup plus lumineuse en Géorgie.