Point fort du projet
Protection du réseau 500 kV de l'Uruguay
Solution
UTE a collaboré avec SEL afin de concevoir un programme de mesures correctives (RAS / Remedial Action Scheme), le premier de ce genre en Amérique latine, afin de déclencher des charges sous le cycle et de protéger le réseau des surcharges, évitant ainsi des coupures en cascade.
En outre, après le délestage, la solution SEL permet de surveiller la tension et l'écoulement de puissance réactive afin de s'assurer que les compensations du facteur de puissance, de la tension et de la puissance réactive soient atteintes. Surveiller ces facteurs de compensation limite les pertes sur les lignes de transmission et améliore la qualité énergétique. Cependant, la plupart des autres RAS ne contrôlent pas ces facteurs de compensation.
SEL et UTE ont également installé des unités de mesure de phaseur (PMU / Phasor Measurement Units) qui peuvent mesurer les données des synchrophaseurs sur l'ensemble du réseau électrique uruguayen, et fournir des analyses plus détaillées afin d'aider UTE à améliorer les performances de son réseau.
Résultats
Grâce au RAS, UTE est maintenant capable de délester des charges de manière fiable en hiver, et de maintenir l'alimentation électrique des villes importantes, telle que Montevideo, la capitale. UTE prévoit que le fait de pouvoir disposer d'une énergie fiable n'affectera pas que les citoyens et leurs familles, mais également les entreprises, les compagnies et la société dans son ensemble. Le RAS étant en place, UTE prévoit incorporer de nouveaux schémas pour accompagner le développement du réseau afin de maintenir et d'améliorer la qualité de ses services.