Point fort du projet

Un navire de forage répond à son défi énergétique et réalise d'importantes économies

Solution

En partenariat avec le consultant de Jasper et un intégrateur de système local, SEL a conçu et mis en oeuvre une solution de communication et d'automatisation qui fournit au système DP des informations en temps réel sur la centrale électrique, permettant à l'équipage de Jasper Explorer de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement des propulseurs dans diverses conditions.

Résultats

Le Jasper Explorer peut maintenant fonctionner à son plein potentiel, ce qui améliore la productivité et réduit les frais de carburant et de maintenance. Le Jasper Explorer a pu augmenter sa production d'énergie de 40 % et éviter les frais liés à une révision générale. Le coût de l'amélioration du système a été amorti en moins d'une journée de fonctionnement.
« Tous les équipements de forage sont dépendants de l'énergie. En cas de panne et si nous commençons à dériver, on atteint un angle auquel il est nécessaire de se déconnecter. Si on ne le fait pas, les coûts sont énormes ... tout commence à s'arracher. L'énergie est vraiment très, très importante. »
GregSuperviseur du forage, Jasper Offshore

Contactez-nous

Pour plus d'informations sur la solution présentée dans ce témoignage ou sur la façon dont SEL peut concevoir des solutions pour répondre à vos besoins, contactez-nous ci-dessous.