html{display:none} Planificación de transmisión | Schweitzer Engineering Laboratories

Planificación de transmisión

Análisis y diseño que cubren una amplia gama de escenarios

Planificación de transmisión

SEL ofrece servicios de análisis y diseño de planificación de transmisión en una amplia gama de escenarios de estudio, de 69 kV a 525 kV. Mediante el uso del paquete de software GE PSLF y herramientas creadas por el usuario, SEL puede realizar estudios de clasificación de ruta del Consejo de Coordinación de Electricidad Occidental, WECC (Western Electricity Coordinating Council), estudios de interconexión de generadores de la Comisión Federal de Regulación de la Energía, FERC (Federal Energy Regulatory Commission), estudios de interconexión de cable a cable, estudios de cumplimiento con NERC (MOD-026, MOD-027, PRC-006 y PRC-019), estudios de importación y exportación, estudios de servicio de carga y estudios de tiro de carga por baja frecuencia (UFLS) y tiro de carga por bajo voltaje (UVLS). SEL le proporcionará al cliente copias físicas y electrónicas de todos los informes y modelos para su empleo futuro. Con más de 30 años de experiencia, SEL puede analizar y brindar recomendaciones en una variedad de escenarios de sistemas de potencia de operación y planificación del cliente. 

Las herramientas de software incluyen:

  • Análisis de estabilidad transitoria, post-transitoria y de voltaje mediante GE PSLF y ProvisoHD.
  • Estudios de coordinación de relé y funcionamiento del interruptor CAPE y ASPEN.
  • Análisis de corto circuito y flujo de potencia EasyPower
  • Análisis de flujo de potencia de SKM Power* Tools, análisis de cortocircuito y arranque del motor
  • Simulink/Simscape

Solicitar un seguimiento

*Este campo es obligatorio.


Ofertas clave

  • Evaluación del arranque en negro, análisis de arranque del motor y estudios de dimensionamiento del reactor.
  • Determinar el equipo de la instalación/prácticas de operación a fin de cumplir de manera confiable con las necesidades de carga actuales y futuras del cliente.
  • Identificar las instalaciones necesarias para los nuevos generadores y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de interconexión de generadores de la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC, Federal Energy Regulatory Commission).
  • Cumplir con los requisitos de cumplimiento para los estándares modelado y planificación de la Corporación Norteamericana de Confiabilidad Eléctricas (NERC, North American Electric Reliability Corporation).
  • Realizar estudios de regulación de transmisión a fin de cumplir con los estatutos de planificación de recursos estatales.
  • Diagnosticar y analizar los disturbios del sistema de potencia de área local y área amplia, y proporcionar recomendaciones a los clientes.
  • Carga de emergencia del transformador por encima de los cálculos de calificación de placa.
  • Estudios de coordinación de esquemas de protección.

Aunque no esté obligado a realizar estos tipos específicos de análisis, puede beneficiarse de las mejores prácticas de planificación de la transmisión. Proporcionamos copias impresas y electrónicas de todos los informes y modelos para su uso futuro. Es fácil actualizar los modelos de sistemas para las futuras necesidades de planificación, lo que ahorra tiempo y dinero en comparación con la creación de nuevos modelos. 

Estudio de energía en el sudeste

Como parte de sus servicios de planificación de transmisión, SEL ofrece servicios de clasificación de rutas del WECC (como se explica a continuación), TTC y estudios de capacidad de transferencia. Los estudios se llevan a cabo en todos los niveles de voltaje desde 69 kV y en adelante. Además de estudios de planos de corte, SEL realiza servicios de transmisión y estudios de capacidad de exportación a pedido. También están disponibles los estudios de capacidad de importación, incluido el análisis RMR. SEL también puede realizar estudios de pérdida de sincronismo, estudios de funcionamiento de interruptores, coordinación de relés para sus clientes y diseño de esquemas de acciones correctivas.

Planificación de transmisión: Estudio de energía

Informes de ejemplo

Como parte de cualquier esfuerzo de análisis o diseño, SEL puede proporcionar evaluaciones tanto transitorias como post-transitorias para cualquier tipo de necesidad. El análisis de estabilidad transitoria (izquierda) incluye, entre otros puntos, la validación de modelos y estudios de aceptación de NERC MOD-026 y -027. El análisis de QV y PV post-transitorios (derecha) se puede realizar en sistemas de cualquier tamaño del cliente. Los estudios de margen reactivo y los estudios de voltaje y sobrecarga térmica también se pueden realizar en sistemas de alto voltaje a extra alto voltaje.

Planificación de transmisión: Informes de ejemplo

Para cumplir con los requisitos de la norma FAC-008 de NERC, SEL puede proporcionar una metodología establecida en la industria para calcular las clasificaciones de emergencia de todos los transformadores BES inmersos en aceite, así como las clasificaciones para diferentes niveles de sobrecarga y plazos.

Load Beyond

Literatura

Los documentos más nuevos se muestran primero.

Literatura

Publicaciones

Diagramas