html{display:none} Tecnologías | Schweitzer Engineering Laboratories

Tecnologías

Tecnologías

La innovación es el constante motor de nuestro éxito. Resolver los desafiantes problemas de nuestros clientes ayuda a SEL a desarrollar nuevas tecnologías disponibles para el beneficio de todos. Los sincrofasores para la protección y el control de área amplia y la detección de riesgos de arco eléctrico para la protección de personas y equipo, la ciberseguridad para impedir el acceso no deseado y las tarjetas con recubrimiento protector para una operación sólida en ambientes contaminados son algunas de las tecnologías disponibles.  

Tecnologías destacadas

Technologies-Arc Sense

Tecnología Arc Sense

Detecte la mayor cantidad de fallas con la Tecnología Arc Sense

La tecnología Arc Sense (AST) de SEL es una innovadora solución que detecta fallas de alta impedancia (HIF) en un sistema de distribución. Una falla de alta impedancia ocurre cuando un conductor contacta a una superficie de tierra pero no produce una gran corriente de falla. El AST patentado de SEL detecta y elimina fallas que podrían no ser detectadas por elementos convencionales de sobrecorriente. Los algoritmos del AST proporcionan detección mejorada de fallas sobre los métodos tradicionales, así como seguridad mejorada en comparación con las tecnologías existentes. Los reportes de eventos dedicados brindan información sobre la actividad de fallas de alta impedancia para el análisis de eventos.

  • Minimice cortes
  • Detecte fallas de alta impedancia
  • Mejore la confiabilidad en los sistemas

Causas posibles de fallas de alta impedancia:

  • Conductores caídos sobre superficies de baja conductividad
  • Ramas de árboles apoyadas contra líneas de energía
  • Aisladores sucios

Estos eventos suceden comúnmente en un sistema de distribución, y resaltan la necesidad de la integración de la solución AST en los relés de distribución de SEL y el Control de restaurador avanzado SEL-651R.

Se ha diseñado un algoritmo para mejorar la exactitud de las capacidades de detección de los dispositivos. A fin de asegurar la exactitud y confiabilidad de la detección HIF, el algoritmo reúne los diferentes datos para tomar la mejor decisión posible. Nuestro método patentado de Suma de diferencia de corriente (SDI) utiliza la velocidad de cambio de la corriente para detectar los arcos que surgen como consecuencia de los eventos como los conductores caídos.

Technologies-Conformal Coat

Recubrimiento protector

El recubrimiento protector está especialmente formulado para proteger del medio ambiente los PCBs y los equipos relacionados. Lo anterior optimiza y prolonga la vida útil de los PCBs y garantiza su seguridad y confiabilidad. El recubrimiento se ajusta a la forma de la tarjeta y sus componentes, para crear una capa protectora que es a la vez ligera y flexible.

Este duradero recubrimiento protector protege a los circuitos de riesgos tales como productos químicos (por ejemplo, combustibles, refrigerantes, etcétera), vibración, rocío salino, humedad y alta temperatura, hongos, corrosión y choques térmicos.

Características clave

  • Protección contra el medioambiente
    Protege las tarjetas de circuitos de los efectos de los contaminantes en el aire. Los componentes de las tarjetas de circuitos se aíslan de contaminantes tales como sulfuro de hidrógeno (H2S), cloro (Cl) o sales.
  • Protección mecánica
    Trabaja para servir como escudo y proteger la tarjeta de circuitos del polvo, insectos, tornillos perdidos, virutas de perforación y abrasión.
  • Resistencia al crecimiento de dendritas
    Es resistente al crecimiento de dendritas entre los conductores. Los recubrimientos de SEL se adaptan a los relieves y depresiones de la tarjeta, para ofrecer un recubrimiento completo de los componentes críticos.
  • Protección contra la humedad
    Ofrece una barrera resistente a la humedad, con lo cual impide la existencia de trayectorias de conducción indeseados y daños en la tarjeta.
  • Aplicación por robótica de precisión
    Se aplica con precisión en superficies preparadas para recubrimiento y no en áreas inapropiadas. Controlado por computadora, aplicación en tres ejes da un recubrimiento uniforme exacto a la especificacion, resultando en una confiabilidad superior.

Probado y aprobado

Los productos SEL con recubrimiento protector han sido probados y aprobados en laboratorios independientes de pruebas, de acuerdo con las siguientes especificaciones para mezcla de gases circulantes, polvo higroscópico y calor húmedo:

  • Tecnologías Telcordia GR-63-CORE, edición 2, abril 2002, Network Equipment-Building System (NEBS). Requerimientos: Protección física (duración de prueba modificada extendida)
  • EIA 364-65A Clase III (duración de prueba modificada extendida)
  • IEC 60068-2-30 - 1980, 1985, Procedimientos de pruebas ambientales básicos, Parte 2: Pruebas Db y orientación: calor húmedo, cíclico (ciclos de 12 + 12 horas), nivel de severidad de 25º a 55ºC, seis ciclos, humedad relativa de 95%.

La mezcla de gases circulantes incluye contaminantes como: Cl2, H2S, NO2 y SO2.

El polvo higroscópicos incluye sales solubles, sulfato, nitritos, componentes orgánicos volátiles, SO2, H2S, amoníaco, NO, NO2, HNO2, ozono y cloro gaseoso.

SEL cumple con los requisitos de recubrimientos protectores Mil-1-46058C Tipo UR. El material usado para el recubrimiento protector está aprobado de acuerdo con las siguientes especificaciones:

  • IPC-CC-830, Calificación y desempeño de compuestos de aislamiento eléctrico para los ensambles en tarjetas impresas.
  • UL 746E, materiales poliméricos, laminados industriales, entubamiento de filamentos, fibra vulcanizada y materiales utilizados en tarjetas impresas de cableado.
  • IUEC 60664-3, Coordinación de aislamiento para equipo utilizado dentro de sistemas de baja tensión, Parte 3: Empleo de recubrimientos para lograr coordinación de aislamiento de ensambles de tarjetas impresas.
Technologies-Connectorized

Productos Connectorized

Los productos Connectorized ofrecen la ventaja de conexiones robustas mientras minimizan el tiempo de instalación y de reemplazo. Ahora, instalar o retirar un aparato SEL con terminales Connectorized solo toma unos cuantos minutos. Todo el cableado permanece conectado a los bloques de terminales. Cada bloque de terminales coincide con un conector en el aparato SEL. Cada conector presenta tornillos de sujeción positiva para prevenir una desconexión accidental debido al peso del conjunto de cables, la vibración y el impacto físico.

Nosotros proveemos los siguientes estilos probados de bloques de terminales de alta confiabilidad.

  • Terminales Connectorized: comprimen los cables en conectores que caben en el bloque de terminales; estos están clasificados para entradas de corriente y voltaje de CA. Para entradas de corriente, el bloque incluye un corto automático de los cables del TC.
  • Terminales con tornillo de compresión: Los cables se insertan en el bloque de terminales y se ajustan los tornillos para asegurar los cables.
  • Terminal Connectorized de tornillos (STC): Los terminales de tornillos aceptan terminales de anillo estándar. (Patente D0492,653).

Cada uno de estos conectores ha sido sometido a rigurosas pruebas por su fabricante y ha sido probado a lo largo del tiempo en muchas aplicaciones de la industria. Además, en SEL probamos estos conectores para verificar que cumplen con nuestras normas para las aplicaciones de los relés de protección.

Características clave

  • Elimine circuitos expuestos
  • Reemplace equipos sin supervision
  • Retire el relé intacto, sin alterar el cableado
  • Arneses del cableado
  • Conectores precableados de voltaje y corriente
  • Longitud precortada de cables
Technologies-IEC61850

IEC 61850

SEL acelera el diseño de sistemas de automatización

La norma IEC 61850 fue creada para ser un método normalizado internacional de comunicación e integración, y para brindar apoyo a sistemas construidos a partir de dispositivos electrónicos inteligentes (DEIs), producidos por distintos proveedores, que están conectados en red para ofrecer protección, supervisión, automatización, medición y control. Combine la tecnología IEC 61850 con la red Ethernet y la alta confiabilidad de SEL para realizar el cálculo, la protección, la automatización y el control de la estación, y para aplicaciones de distancia, diferencial de corriente, distribución , transformador, barra, motor y control de bahía. 

Productos compatibles con IEC 61850

Características y beneficios

  • Agilice la configuración con el software acSELerator Architect SEL-5032
    Configure y documente con facilidad las comunicaciones IEC 61850 entre equipos de diferentes fabricantes.
  • Cambie con facilidad la configuración de los mensajes de los relés
    Solo los relés SEL aceptan archivos de descripción DEI configurada (CID) para cambiar la configuración de los mensajes del IEC 61850, como lo exige la norma. Los equipos de otros fabricantes utilizan los archivos CID para documentar los mensajes, pero requieren cambios de firmware o métodos no estandarizados de ajustes para modificar la configuración de los mensajes.
  • Combine múltiples tecnologías Ethernet
    Fusione las nuevas tecnologías Ethernet apropiadas con las ya existentes y bien probadas prácticas de ingeniería.
  • Mejore el flujo de información
    Aumente la confiabilidad con DEIs de misión crítica, integrados dentro de la bahía y a lo largo de la estación por medio de redes Ethernet.
  • Disminuya los costos de mantenimiento
    Reduzca el costo inicial y los de mantenimiento con el empleo de aparatos de alta confiabilidad, con sofisticadas autopruebas y diagnósticos.

Ejemplo de instalaciones

Subestación La Venta II en México
El parque eólico La Venta II es la primera subestación a nivel mundial que muestra al IEC 61850 en acción, dentro de relés de protección, para una amplia variedad de fabricantes y para probar la interoperabilidad entre estos equipos.

Proyecto de modernización de treinta subestaciones en Brasil
Este proyecto incluye la modernización total de treinta subestaciones de distribución pertenecientes a Elektro Electricidade e Serviços S.A, una gran empresa eléctrica de distribución en Brasil.

Subestaciones de nueva generación en PPL
El reemplazo de conexiones de cable duro por comunicaciones digitales a través de redes Ethernet requiere nuevas prácticas de ingeniería y de pruebas. PPL Electric Utilities Corporation diseñó, instaló y probó una nueva subestación de alta tensión que emplea relés y equipo de control de última generación. Esta subestación de nueva generación se basa en DEIs conectadas en red Ethernet a través de IEC 61850.

Substitución de UTR en Estados Unidos
Un grupo de empresas eléctricas de distribución reemplazó unidades de terminal remota para cuchillas montadas en pedestal por Controladores de automatización programable SEL-2411 con comunicación a través de enlaces IEC 61850. Estos requieren diferentes tipos de E/S y una solución fácilmente escalable para dar soporte a los distintos requerimientos de las E/S para cada uno de los tres tipos de cuchillas.

Technologies-IEC C37

Norma de interfaz óptica IEEE C37.94

¿Qué es IEEE C37.94?

La IEEE C37.94 es la única norma que proporciona comunicaciones automáticas transparentes entre dispositivos de teleprotección y multiplexores de diferentes fabricantes, usando fibra óptica multimodo. La norma define recuperación del reloj, tolerancias de inestabilidad, método de conexión física y acciones en caso de fallas del equipo, para todas las fallas en los enlaces de comunicaciones.

¿Por qué utilizar la IEEE C37.94?

En términos históricos, las normas de interfaz entre equipos de teleprotección y multiplexores eran únicamente eléctricas. Esas interfaces de señal a alta velocidad (56-64 Kbps) y baja energía son vulnerables a las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI), errores de señal de lazos de tierra e incremento del potencial de tierra, presentes en el interior de la subestación, los cuales reducen de manera considerable la confiabilidad de las comunicaciones durante las fallas eléctricas.

En la actualidad, los esquemas más seguros y confiables de comunicaciones para protección en la industria utilizan fibras ópticas dedicadas a los enlaces de comunicación dentro de las subestaciones, entre los dispositivos de protección (relés digitales) y los de telecomunicaciones (multiplexores). Los cables de fibra óptica no tienen trayectorias a tierra y son inmunes a la interferencia de ruido, lo cual elimina los errores de datos que son comunes en las conexiones eléctricas. La norma IEEE C37.94 permite la implementación de cualquier protocolo porque no existen restricciones del contenido del flujo de datos. De hecho, puede enviarse cualquier flujo de datos mientras se cumplan los requerimientos físicos y de temporización de la señal.

technologies-Mirrored Bits

Comunicaciones Mirrored Bits

SEL desarrolló las comunicaciones Mirrored Bits para ofrecer comunicaciones de alta velocidad y seguras punto a punto de los bits de estado de contacto real o virtual. Entre las aplicaciones de protección se incluyen protección de barras basada en elementos direccionales y la sustitución de equipos de tono-canal para esquemas de bloqueo, desbloqueo, permisivos y disparo transferido asistidos por comunicaciones. Las aplicaciones para automatización incluyen seccionalización de alta velocidad, esquemas de restauración y enclavamiento y reemplazo de los grandes paquetes de cableado de campo con varias fibras ópticas pequeñas, lo cual disminuye el costo y mejora la confiabilidad.

Características y beneficios

  • Elimina equipos externos de comunicaciones, cableado y mantenimiento costosos.
  • Proporciona ocho entradas y salidas "virtuales" definidas por el usuario.
  • Simplifica y consolida esquemas de protección piloto.
  • Conecta directamente los canales de comunicaciones serial.
  • Proporciona datos exhaustivos del desempeño del canal.

Descripción de la tecnología

La comunicaciones Mirrored Bits es tecnología de comunicación de relé a relé innovadora, de bajo costo, que intercambian los estados de ocho puntos lógicos internos llamadosMirrored Bits, los cuales están codificados en un mensaje digital, de un dispositivo a otro. Esta tecnología patentada abre la puerta a numerosas aplicaciones de protección, control, y supervisión que de otra manera requeriría cableado de equipo de comunicaciones externo costoso a través de contactos y entradas de control. Las aplicaciones para comunicaciones Mirrored Bits incluyen esquemas de protección piloto de líneas, supervisión y control de dispositivos remotos, disparo cruzado de relé y más.

Presentación operacional

Los Mirrored Bits recibidos (RMB) de un relé siguen el estado, o "reflejo" del estado de Mirrored Bits transmitidos (TMB) desde el otro relé. Cada uno de los relés en el esquema envía repetidamente y recibe el mensaje digital, mientras que continuamente supervisa y verifica la integridad del mensaje recibido. Un punto de supervisión interno se activa cuando la señal recibida es buena y se desactiva inmediatamente a la detección de un mensaje incorrecto. Otros elementos también están disponibles para alarmas y disponibilidad del canal.