La solución más reciente para localización de fallas, aislamiento y restauración de servicio (FLISR) redefine la sencillez y la fiabilidad en la automatización de distribución. Con una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla moderna, FLISR en Blueframe ofrece una transparencia y una facilidad de uso incomparable, para minimizar las interrupciones de servicio para los clientes y controlar la distribución en área amplia.Regístrese para acceder a una demostración personalizada sin costo con un experto en software de SEL.
¿Qué es FLISR en Blueframe?
El paquete de software de FLISR es parte de la suite del sistema de administración de distribución (DMS) en SEL Blueframe y consta de dos aplicaciones: DMS Designer y FLISR. Con FLISR en Blueframe, puede reducir las interrupciones del servicio para los clientes, mejorar las métricas de fiabilidad y proporcionar detección de fallas y restauración del sistema rápidas.FLISR en Blueframe es:
- Sencillo: las configuraciones del sistema se crean en minutos, sin necesidad de modelado complejo.
- Escalable: los alimentadores pueden diseñarse e implementarse de manera individual y seguir en operación a medida que se expanden nuevos alimentadores en toda la red.
- Seguro: se ejecuta en SEL Blueframe, un sistema operativo seguro basado en Linux diseñado para aplicaciones de tecnología operativa (TO).
- Rápido: usa dispositivos de protección y conmutación en el borde de la red para ubicar fallas, incrementando la velocidad de la restauración del servicio.
- Interoperable: apto para todos los proveedores y restauradores compatibles con DNP3, entre ellos, el control de restaurador avanzado SEL-651R y el control de restaurador SEL-651RA.
- Versátil: diseñado para funcionar en circuitos elevados y subterráneos.
Configure los ajustes en minutos
Las soluciones de FLISR se configuran fácilmente en la moderna interfaz de usuario gráfica de DMS Designer, que funciona como un lienzo digital. El lienzo digital permite a los usuarios arrastrar y soltar, y dibujar diseños de alimentadores como lo harían en una pizarra, creando una topología del sistema completo con interruptores, restauradores, conmutadores y derivaciones de línea.Las topologías diseñadas en DMS Designer maximizan la eficiencia porque funcionan como los ajustes y la IHM. Los ajustes configurados en DMS Designer se convierten en la visualización del sistema en FLISR, lo que simplifica el proceso de diseño y la implementación.Restaure el servicio en segundos
La aplicación de FLISR proporciona detección rápida de una falla permanente y reduce en gran medida el tiempo de interrupción de servicio para los clientes. Logra esto monitoreando continuamente los interruptores, restauradores y conmutadores, y entrando en acción al concluir cualquier protección involucrada.Con la visualización de su sistema en tiempo real, puede monitorear el estado de los dispositivos de campo, controlar las operaciones del sistema FLISR y tener acceso a reportes de operaciones e implementación.Más información acerca de FLISR en Blueframe