Solutions

Sistemas de control del punto de interfaz

Soluciones para la operación en isla y con conexión a la red de una microrred

Los sistemas automáticos de separación detectan una macrorred inestable o con fallas y establecen de manera proactiva una operación en isla en su sistema de potencia de microrred para evitar apagones. Estos sistemas identifican y aíslan las condiciones peligrosas de circuito abierto, corto circuito y retroalimentación. Es posible una transición eficiente hacia la operación en modo isla cuando este sistema se usa en conjunto con los sistemas de control de microrred de SEL. Están disponibles dos variaciones de estos sistemas: controles simplificados que utilizan sólo relés de protección de SEL o, de manera alternativa, módulos de biblioteca prediseñados para la familia de controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL.Los módulos de biblioteca para la familia de RTCA ofrecen controles estandarizados de interconexión para fuentes de generación renovables. La biblioteca contiene bloques de funciones prediseñadas para controlar el punto de interconexión (POI) entre la red de la empresa eléctrica y una fuente de generación de energía. Está diseñada para simplificar el control de interconexión y resolver los problemas comunes de interconexión.

Ofertas clave

  • Cumplimiento con la norma IEEE 1547 voltaje y frecuencia de paso
  • Integración con los relés de protección
  • Interfaces automatizadas del inversor y el generador
  • Operación en isla proactiva
  • Controles de envío
  • Respuesta de la demanda
  • Aislamiento del circuito abierto y del circuito con fallas
  • Bibliotecas de RTAC