html{display:none} Sistemas secundarios digitales | Schweitzer Engineering Laboratories

Soluciones robustas para
sistemas secundarios digitales

Subestaciónes digital

Modernice su subestación eligiendo entre dos soluciones de sistema secundario digital de SEL que avanzan la manera en que protege y controla los equipos principales de su subestación.

Estas soluciones mejoran la seguridad moviendo las señales de alta energía fuera de la caseta de control y reducen los costos asociados con la instalación de cableado de cobre para los relés de protección.

La tecnología TiDL de SEL es una solución de sistema secundario digital centrado en la protección que se diseñó pensando en la simplicidad. Esta tecnología no requiere una referencia de tiempo externa, tiene una sólida seguridad cibernética y es fácil de implementar sin necesidad de ingeniería de red.

En un sistema TiDL, las unidades de fusión TiDL SEL-TMU ubicadas cerca de los equipos principales en el patio digitalizan las señales analógicas y las convierten en comunicaciones de fibra deterministas. La arquitectura punto a punto sencilla de TiDL permite a una unidad SEL-TMU transportar los datos a través de un cable de fibra óptica a hasta cuatro relés TiDL de SEL en la caseta de control.

Tecnología de enlace de dominio de hora (TiDL)
Ver el video
Esquema de protección de barra TiDL

Esquema de protección de barra distribuida de alta velocidad con tecnología TiDL.

Familia de productos basados en TiDL de SEL

TMU-callout

Unidad de fusión TiDL SEL-TMU

411L

Sistema de protección, automatización y control SEL-421

451 TiDL

Sistema de protección, automatización y control de bahía SEL-451

487B TiDL

Relé diferencial de barras y de falla de interruptor SEL-487B

487E TiDL

Relé de protección del transformador SEL-487E

411L

Sistema de protección, automatización y control de diferencial de línea avanzado SEL-411L

Solución de SV de SEL: combina la protección en las unidades de fusión con la versatilidad de la norma IEC 61850-9-2

La tecnología SV de SEL es una solución de sistema secundario digital centrado en las comunicaciones que combina protección en las unidades de fusión con la flexibilidad de la norma IEC 61850-9-2 a fin de incrementar la fiabilidad de su sistema de potencia. Las unidades de fusión de protección, automatización y control SEL-401 y SEL-421 digitalizan las señales analógicas de los equipos principales y las transmiten a los relés SV en la caseta de control a través de una red Ethernet. Las unidades de fusión de SEL tienen una protección local integrada que funciona en caso de una pérdida de comunicaciones entre la unidad de fusión y el relé. Pueden emparejarse con relés SV de la serie SEL-400 o con otros relés y dispositivos que cumplan con la norma IEC 61850-9-2, para proporcionar interoperabilidad en las redes de usuarios.

La tecnología SV de SEL le permite crear una red punto a multipunto basada en Ethernet robusta y flexible con herramientas como redes definidas por software o VLAN para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Usted puede usar el interruptor de red definido por software SEL-2740S para proporcionar ingeniería de tráfico centralizada y mejorar el rendimiento de Ethernet. El interruptor actúa como un reloj Protocolo de tiempo de precisión (PTP) transparente que admite el perfil de sistema de potencia conforme a IEEE C37.238, para garantizar la sincronización de tiempo por debajo del microsegundo en los dispositivos terminales.

Solución SEL SV

Familia de productos basados en SV de SEL

Merging Unit 401

Merging Unit de protección, automatización y control SEL-401

Merging Unit 421

Merging Unit de protección, automatización y control SEL-421

421 TiDL

Sistema de protección, automatización y control SEL-421

451 TiDL

Sistema de protección, automatización y control de bahía SEL-451

487B TiDL

Relé diferencial de barras y de falla de interruptor SEL-487B

487E TiDL

Relé de protección del transformador SEL-487E

411L

Sistema de protección, automatización y control de diferencial de línea avanzado SEL-411L

Solicitar información

Folleto de sistemas secundarios digitales

Folleto de TiDL