html{display:none} Sistemas de administración de energía IHM/SCADA | Schweitzer Engineering Laboratories

Sistemas de administración de energía IHM/SCADA

Sistemas de administración de energía SCADA/IHM robustos y confiables

SEL diseña, desarrolla, evalúa e implementa sistemas SCADA completos para supervisar y controlar sus sistemas o procesos.Contamos con experiencia en el suministro de diversos tamaños de sistema, que van desde sistemas autónomos sencillos hasta complejos sistemas en red.

Diseñamos sistemas SCADA para ayudar en la administración de interrupción de servicio, la optimización de activos, el mantenimiento justo a tiempo (JIT), el tiro de carga, la restauración de carga, el control de acceso, la seguridad cibernética y más.

Contacte a servicios de ingeniería

*Este campo es obligatorio.


Soluciones específicas de la aplicación

Seleccione entre múltiples diseños para la administración de la interrupción de servicio, la optimización de activos, el mantenimiento justo a tiempo (JIT), el tiro de carga, la restauración de carga, el control de acceso, la seguridad cibernética y más.Los ejemplos incluyen:

  • Interfaces hombre-máquina (IHM) de subestación maestra y local
  • Registrador secuencial de eventos (SER) en toda la estación y todo el sistema
  • Recuperación de eventos del relé en todo el sistema
  • Redundancia del servidor maestro SCADA
  • Acceso remoto
  • Administradores de informes del sistema de potencia local y empresarial

Solución todo en uno

Solicite un sistema SCADA que funcione con equipos nuevos y heredados.Los ingenieros de SEL trabajan con requisitos de operación, programas de software SCADA preferidos y equipos pre-existentes para crear un sistema económico y de alta calidad.

Pantallas IHM de ejemplo

SCADA: IHM

Diagrama de unifilar de presentación general del controlador de automatización en tiempo real

Diagrama de una línea de presentación general del RTAC

Componentes del sistema

Características típicas del sistema

  • IHM de subestación maestra y local
  • Red de datos de protección
  • Registrador secuencial de eventos (SER) en toda la estación y todo el sistema
  • Recuperación de eventos del relé en sistema completo
  • Recolección de datos del sincrofasor
  • Redundancia del servidor maestro SCADA
  • Acceso remoto
  • Respuesta rápida a salidas de control de IHM
  • Resolución de SER de 1 ms
  • Autoevaluación
  • Sincronización de tiempo
  • Consulta constante de DEI
  • Administrador de informes del sistema de potencia local y empresarial
  • Protocolos estándar de la industria

Diseño y programación de IHM

SEL programa las IHM para supervisar el estado de las líneas de comunicaciones y los controladores lógicos, así como para integrar los datos del sistema de potencia (MW, MVAR, voltaje y corriente).Las IHM incluyen lo siguiente:

  • Cálculo de scripting
  • Etiquetas informativas sobre distancia mínima
  • Seguridad
  • Encabezado/menú de pantalla
  • Barra de alarma con desplazamiento
  • Visualización de unifilar
  • Control de relé e interruptor
  • Pantalla de aplicación de etiquetas
  • Pantalla de comunicaciones
  • Pantalla de resumen de alarma
  • Pantalla de historial de alarma