html{display:none} Esquemas de protección especial de POWERMAX para empresas suministradoras eléctricas | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:04
Loaded: 2.70%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:04
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Esquemas de protección especial de powerMAX para empresas suministradoras eléctricas

    Esquemas de acción correctiva para la protección, control y monitoreo de área amplia

    Esquemas de acción correctiva de-PowerMAX

    Las soluciones de esquema de acción correctiva (RAS) de powerMAX de SEL para empresas eléctricas operan los corredores de transmisión a una mayor capacidad que antes. Se incrementan los ingresos diarios; en algunos casos, se puede transmitir más del 50 por ciento más de potencia en las líneas de transmisión existentes. Gracias a esto, se liberan miles de millones de dólares en gastos de capital para mejorar las líneas de transmisión existentes en lugar de construir nuevas líneas de transmisión. La informática y las comunicaciones distribuidas crean una administración inteligente de redes de transmisión para agregar recursos de energía renovables y distribuidos. Las empresas eléctricas utilizan comúnmente las soluciones RAS de powerMAX de SEL para el monitoreo, control e integración de área amplia de las grandes estaciones de energía eólica en los sistemas de transmisión. 

    Contacte a servicios de ingeniería

    (0/250)

    *Este campo es obligatorio.


    Ofertas clave

    • Esquemas de acciones correctivas (RAS)/Sistemas de protección especial para empresas eléctricas
    • Comunicación de sistemas de área amplia
    • Control de volt/VAR de área amplia
    • Control y monitoreo de sincrofasores
    • Soluciones de desacoplamiento rápido
    • Modelado y prueba del sistema

    Video

    Protección de un sistema de 500 kV