Capacitación
WA4: Fundamentos y aplicaciones con el estandar IEC-61850
Descripción
Este curso está dirigido a ingenieros y técnicos que especifican, diseñan, operan o mantienen redes de subestaciones, incluyendo ingenieros de protección, automatización y comunicación.
La norma internacional IEC 61850 fue diseñada con el objetivo de definir directrices para el modelado virtual de subestaciones y estandarizar los métodos de comunicación entre dispositivos electrónicos inteligentes (IED) que están conectados en red para realizar funciones de protección, supervisión, automatización, medición y control.
El curso WA4 está diseñado para ser interactivo y se basa en actividades prácticas. Durante este curso, los estudiantes trabajarán en grupos de dos para establecer e implementar un esquema de comunicación y automatización IEC 61850 completo y realista.
Capacidades adquiridas
Al final de este curso, los estudiantes podrán:
- Organizar y configurar todos los IED SEL en un proyecto de subestación.
- Configurar publicaciones y suscripciones de mensajes GOOSE Y Reportes MMS.
- Comprender los requisitos del proyecto y las configuraciones de red para implementar mensajes GOOSE.
- Leer los archivos IED Capacity Description (ICD) e IED Configuration (CID).
- Comprender las aplicaciones GOOSE y la comunicación entre IEDs.
- Definir ajustes de lógica, control y comunicación relacionadas con IEC 61850 en los IED SEL.
- Solucionar problemas de calidad de mensajes GOOSE y problemas de comunicación de red.
- Configurar un SEL-RTAC para recopilar datos de los IED de SEL a través del protocolo IEC 61850 MMS.
- Configurar un RTAC como servidor MMS para proporcionar datos de subestación para un SCADA.
Programa
- Descripción general estándar de IEC 61850
- Fundamentos de Ethernet
- VLAN y Prioridad en red Ethernet
- Fundamentos del protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP).
- Tecnología PRP, HSR y SDN.
- Introducción a los mensajes IEC 61850 GOOSE.
- Introducción al software sel-5032 acSELerator Architect y a la configuración GOOSE en el lED.
- Performance del mensaje GOOSE.
- Configuración y prueba de VLAN en una red IEC 61850.
- Configuración del mensaje IEC 61850 GOOSE en RTAC, Parte 1.
- Configuración del mensaje IEC 61850 GOOSE en RTAC, Parte 2.
- Implementación de un cliente IEC 61850 MMS con SEL-751 y SEL RTAC.
- Implementación del servidor IEC 61850 MMS en SEL-RTAC.
- Lenguaje de configuración de subestaciones e interoperabilidad.
- Consideraciones de seguridad en el diseño de redes.
Requisitos del curso
Público objetivo
Ingenieros y técnicos involucrados en la especificación, diseño, implementación, operación y mantenimiento de subestaciones y centros operativos de concesionarios.
Pre-requisitos
Se recomienda que el estudiante tenga habilidades informáticas básicas y conocimientos sobre automatización, protección y control de subestaciones.
Horario
El curso tiene una duración de 15 horas (3 horas al día)
Horario: 9:30 a 12:30 horas (UTC – 5)
Inversión
300 USD
Cupo limitado, para confirmar su inscripción al curso se debe contar con su pago u orden formal de compra al menos 7 días antes de la fecha de inicio.
El precio del curso incluye material didáctico digital y certificado de finalización.
El curso será dictado en español y se imparte a través de Webex Training.
Más información: universidad_latam@selinc.com