Capacitación
SYS 403: Fundamentos y aplicaciones de IEC 61850
Descripción
Este curso está dirigido a ingenieros y técnicos de empresas eléctricas que especifican, diseñan, operan y mantienen sistemas de control y comunicación basados en el estándar IEC 61850 en sus instalaciones, incluidos ingenieros de protección, ingenieros de automatización, ingenieros de integración e ingenieros de comunicaciones. IEC 61850 se diseñó para estandarizar los métodos de comunicación e integración y para soportar sistemas creados con dispositivos electrónicos inteligentes (DEIs) de diferentes fabricantes que se interconectan en una red de datos para realizar funciones de protección, monitoreo, automatización, medición y control. El curso SYS 403 está diseñado para ser interactivo y basado en actividades. Durante este curso los participantes trabajarán en grupos para configurar e implementar un esquema de protección, comunicaciones y automatización de IEC 61850 completo y realista.Temas del curso
- Descripción general del estándar IEC 61850
- Fundamentos de Ethernet
- VLANs (redes virtuales) y prioridad
- Principios básicos del protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP)
- Tecnologías PRP, HSR, y SDN
- Introducción a mensajes GOOSE de IEC 61850
- Introducción al software acSELerator Architect SEL-5032 y configuración de GOOSE en relevadores
- Desempeño de mensajes GOOSE
- Configuración y pruebas de VLANs en una red de IEC 61850
- Configuración de mensajes GOOSE de IEC 61850 en el RTAC
- Implementación de cliente MMS de IEC 61850 con SEL-751 y SEL RTAC
- Implementación de servidor MMS de IEC 61850 con SEL RTAC
- Substation Configuration Language (SCL) e interoperabilidad
- Sincronización por redes ethernet. Protocolos NTP y PTP.
- Perfiles de potencia IEEEC37.238 y de automatización 61850-9-3.
- Protocolo Sampled Values.
- Arquitecturas de sistemas digitales secundarios.
- Monitoreo y diagnóstico de fallas.
- Modos de prueba y simulación.
- Práctica de prueba de protección en bus de proceso.
Objetivo del curso
- Organizar y configurar todos los DEIs SEL en un proyecto de subestación
- Configurar mensajes GOOSE y SV y los mecanismos publicista / subscriptor
- Configurar reportes de eventos de MMS
- Entender las consideraciones de diseño y arquitecturas para sistemas digitales secundarios incluyendo PTP, GOOSE y SV
- Entender las consideraciones de diseño y configuración de redes para implementación de mensajes GOOSE y SV de IEC 61850
- Configurar sincronización de tiempo en redes ethernet.
- Leer los archivos IED Capability Description (ICD) y Configured IED Description (CID)
- Descargar ajustes y archivos CID de IEC 61850 en los DEIs SEL
- Configurar ajustes de lógica, control y comunicaciones relacionadas con IEC 61850 en los DEIs SEL
- Solucionar problemas de calidad de mensajes GOOSE, SV, PTP y comunicaciones de red
- Configurar un SEL RTAC para colectar datos de subestación de los DEIs SEL utilizando un cliente MMS
- Configurar un SEL RTAC con servidor MMS para proveer datos de subestación a una estación maestra
Requisitos del curso
Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de los siguientes temas:- Relés de protección
- Deseable conocimiento previo básico de operación de relevadores SEL
- Principios de automatización e integración y el SEL-3530 RTAC