Capacitación
PROT 407: Protección de líneas de transmisión
Descripción
Este curso está dirigido a los ingenieros y consultores de sistemas eléctricos de potencia que necesitan una comprensión integral de los desafíos y las soluciones para proteger las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. El curso PROT 407 proporciona un estudio en profundidad de los métodos utilizados en el diseño de sistemas de protección para líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. El curso proporciona pautas avanzadas para la aplicación de relés y sus ajustes para protección de líneas de transmisión, incluidas las líneas compensadas en serie. También revisa los principios de protección de ultra alta velocidad en el dominio del tiempo para protección de líneas. El curso cubre la aplicación y el ajuste de bloqueo por oscilaciones de potencia y disparo por pérdida de sincronismo.Programa
Día 1
- Fallas del sistema de potencia
- Ejercicio de clase: Cálculo de falla monofásica a tierra del lado de alta tensión del autotransformador
- Ejercicio de clase: Cálculo de corriente falla en devanado terciario y en neutro de autotransformador
- Descripción general de la línea eléctrica
Día 2
- Fundamentos de relés de protección
- Ejercicio de clase: Fundamentos de protección
- Transformadores de instrumento
- Ejercicio de clase: Transformadores de corriente
- Protección direccional de sobrecorriente de líneas
Día 3
- Ejercicio de clase: Protección direccional de sobrecorriente de líneas
- Protección de distancia de línea
- Ejercicio de clase: Cálculo de ajustes de protección de distancia
Día 4
- Protección de línea por comparación direccional
- Protección de línea basada en corriente
- Protección de línea en el dominio de tiempo
Día 5
- Protección de línea compensada en serie
- Bloqueo de oscilación de potencia y disparo por pérdida de sincronismo
- Ejercicio de clase: Cálculo del ajuste del elemento de bloqueo de la oscilación de potencia
Objetivos del curso
Al final del curso, los participantes podrán:- Identificar los desafíos y las soluciones a los problemas de protección de la línea de transmisión.
- Seleccionar los esquemas de protección de línea de transmisión adecuados para diversas aplicaciones.
- Describir los transformadores de corriente y tensión y su impacto en el desempeño del esquema de protección de la línea de transmisión.
- Identificar, aplicar y calcular ajustes para esquemas de protección de línea de transmisión, incluyendo esquemas de protección direccional de sobrecorrient, distancia y piloto de líneas.
- Describir los diversos esquemas de protección piloto para líneas de transmisión.
- Discutir las ventajas de la protección diferencial de corriente de línea.
- Describir la protección de línea de transmisión de ultra alta velocidad en el dominio del tiempo.
- Identificar los desafíos y las soluciones para la protección de la línea de transmisión compensada en serie.
- Identificar y aplicar el bloqueo de oscilación de potencia y el disparo por pérdida de sincronismo.
Requisitos del curso
Pre-requisitos
Se recomienda haber tomado el curso PROT 401: Protección de sistemas de potencia para ingenieros o conocimiento equivalente.Este curso será impartido en español utilizando materiales en inglés. Cupo limitado, para confirmar su inscripción al curso se debe contar con su pago u orden formal de compra al menos 7 días antes de la fecha de inicio.Cursos disponibles
Cartagena, Colombia
1–5 de junio de 2026
San José, Costa Rica
7–11 de septiembre de 2026