Capacitación
APP RTAC: Controlador de Automatización en tiempo real SEL (RTAC)
Descripción
El APP RTAC está diseñado para ser altamente interactivo y basado en actividades prácticas. En grupos, configurará un esquema de comunicaciones realista utilizando un SEL - RTAC. Cada sección de este curso lo guiará, paso a paso, en la configuración de este esquema de comunicaciones.Dirigido a:
Este curso está designado a ingenieros, consultores técnicos y técnicos que tengan conocimientos de:- Operaciones matemáticas y lógica booleana basada en IEC 61131-3.
- Topología y arquitectura del sistema de potencia.
- Relevadores SEL, métodos y protocolos de comunicaciones.
Agenda
Día 1
- Descripción general del producto y automatización con RTAC
- Configuración inicial y seguridad
- Descripción general del software acSELerator RTAC SEL-5033
- Cliente RTAC DNP3/IP/Servidor SEL
- Cliente RTAC Modbus TCP/Servidor SEL
Día 2
- Cliente RTAC con protocolo SEL/Servidor Relé SEL
- Acceso de ingeniería a relés usando Tunel RTAC
- Sincronización de tiempo RTAC y registro SOE
- Comunicaciones de Mirrored Bits e introducción a IEC 61131-3
- Lógica de usuario RTAC IEC 61131-3
Día 3
- Servidor RTAC DNP3/IP
- Servidor RTAC Modbus TCP con extensión Simple Tag Mapper
- HMI RTAC
Día 4
- Cliente RTAC IEC61850 MMS
- Servidor RTAC IEC 61850 MMS
- Mensajería Punto a punto con Goose en RTAC
Resultados del aprendizaje
Al finalizar este curso, los estudiantes podrán:- Discutir las expectativas de los sistemas de automatización integrados modernos.
- Nombrar aplicaciones comunes del sistema RTAC.
- Utilizar la interfaz web de RTAC para configurar ajustes como cuentas de usuario y para fines de resolución de problemas como la lectura de registros y estados de alarmas desde RTAC.
- Utilizar acSELerator RTAC para administrar de manera eficiente los ajustes de RTAC y realizar operaciones comunes, como leer/enviar ajustes y respaldarlos/restaurarlos.
- Identificar y configurar correctamente los ajustes de protocolos de comunicaciones DNP3, SEL, Modbus y Mirrored Bits de acuerdo con la aplicación.
- Configurar RTAC para permitir el acceso de ingeniería a los IED conectados.
- Configurar RTAC para aceptar y proporcionar sincronización de tiempo utilizando una variedad de métodos, como IRIG-B y Network Time Protocol (NTP).
- Crear programas y funciones en lógica de usuario con el lenguaje de programación IEC 61131-3 en lenguajes de diagrama de escalera, texto estructurado y diagrama de bloques de funciones.
- Configurar RTAC para comunicarse con un sistema SCADA basado en DNP3.
- Configurar RTAC para comunicarse con un sistema SCADA basado en Modbus utilizando la extensión Simple Tag Mapper.
- Configurar la HMI de RTAC para estado de alarmas y control.
- Configurar RTAC como Cliente/Servidor 61850 MMS.
- Configurar RTAC con mensajería punto a punto GOOSE.
Requisitos del curso
Conocimientos previos:Antes de asistir a este curso, le recomendamos:- Tener conocimientos básicos de protocolos DNP3/IP, Modbus, IEC-61850 (MMS/Goose)
- Conocimientos teóricos y aplicación de sistemas de automatización de subestaciones (SAS)
- Experiencia básica con relevadores SEL
- acSELerator QuickSet SEL-5030 (con todos los drivers instalados), acSELerator RTAC SEL-5033, acSELerator Diagram Builder SEL-5035 Software y acSELerator Architect SEL-5032 Software.
- Manual SEL-351S y manual SEL-751
- Driver de cable USB SEL-C662
- Tener instalado explorador Google Chrome, Wireshark y contar con puerto Ethernet.
- 5432 (TCP entrante): descarga/recuperación de proyectos acSELerator RTAC
- 1217 (TCP entrante): monitoreo de estado en línea y forzado de puntos en acSELerator RTAC
- 5433 (TCP entrante): Actualizaciones de Firmware RTAC
- 15453 (TCP entrante): Monitoreo de trafico de comunicaciones para diagnostico/pruebas
- 443 (TCP entrante): HTTPS (Servidor Web de RTAC)
- 80 (TCP entrante): HTTP (Servidor Web de RTAC)