Ingrese el término de búsqueda, el número MOT del producto (búsqueda inversa o búsqueda de pieza) o el número de dibujo.
El relé de protección de motor SEL-710 calcula dinámicamente el desplazamiento. Este esquema premier de protección de motor permite tiempos máximos de inicio. Los modelos de protección térmica del motor dan al SEL-710 una capacidad avanzada de protección…
Utilice el SEL-615R para sus aplicaciones más demandantes de recierre. Con sus conectores compatibles, el SEL-651R puede reemplazar la mayoría de los controles de recierre Kyle/Cooper FXA, FXB y controles de recierre de forma 3, 3A, 4, 4A, 4C, 5 y 6.
El SEL-2740S está diseñado para medioambientes difíciles, como los habitualmente encontrados en el sector energético y en el sector de servicios públicos. El SEL-2740S es el primer switch habilitado para SDN en el sector. Construido para la mayor confiab…
Proteja y controle cualquier transformador de energía de dos, tres o cuatro devanados con el SEL-387, el cual proporciona supervisión térmica y de fallas a travéz del transformador, y con las ecuaciones de control SELogic, puede detectar falla del interr…
El SEL-2411 es un controlador de automatización programable (SEL-PAC) que puede ser fácilmente personalizado para satisfacer sus necesidades.
Versión compacta y de menor tensión del RTAC SEL-3530. Incluye todas las características estándar del RTAC, lo cual lo convierte en una poderosa opción para conversión de protocolo y en un seguro gateway de comunicaciones.
El relé SEL-751A ofrece la protección de alimentadores en empresas industriales y suministradoras de energía, con opciones de módulos flexibles de entradas y salidas, fácil modernización y rápida programación y configuración. El SEL-751A proporciona una …
El Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3560 proporciona desempeño inigualable para todas sus necesidades de automatización y control
El SEL-849 ofrece protección de corriente, voltaje y modelo térmico, detección de arco eléctrico, y medición de energía para aplicaciones de protección del motor.
El SEL-2440 es una solución robusta y confiable de módulo de entradas y salidas a un precio económico. Está robusto para cumplir las estrictas pruebas de IEEE e IEC para ambientes severos.