Ingrese el término de búsqueda, el número MOT del producto (búsqueda inversa o búsqueda de pieza) o el número de dibujo.
El uso de motores eléctricos en la industria representa varios riesgos para la seguridad de los operarios. En centros de control de motores (CCM’s) de baja tensión, los riesgos de arco eléctrico deben considerarse. Esta nota de aplicación describe como proteger a los operarios de CCM’s contra los riesgos de arcos eléctricos, utilizando los siguientes equipos: Relé de protección a motor SEL-849, el Switch Ethernet administrable de 24 puertos SEL-2730M y el Relé de protección de alimentador SEL-751A.
Nota de aplicación - La velocidad a la que debe transmitirse y analizarse la información en la actualidad exige el uso de redes Ethernet para el intercambio de datos en una subestación, incluso entre subestaciones y entre subestaciones y centros de control. Estos datos pueden ser SCADA, punto a punto, acceso de ingeniería, sincrofasores, etc. Los que aplican a este documento son los mensajes de sincrofasores. Los mensajes de sincrofasores pueden enviarse desde un relevador SEL por medio del puerto serie o del puerto Ethernet.
Cdigo de fecha 20140409 SEL Nota de aplicacin 2014-04-ES Nota de aplicacin AN2014-04-ES Prueba de retencin de carga de batera en el Control de Restaurador SEL-651R Liliana Aguirre INTRODUCCIN Los controles de restaurador instalados en poste cuentan con una fuente de alimentacin tipo universal para operar con tensin de
A través del documento anexo realice fácilmente la programación de pulsos en la tarjeta de salidas digitales del SEL-3530 3530 Real-Time Automation Controller (RTAC). El equipo SEL-3530 cuenta con una programación robusta que le permite realizar configuraciones para controlar y manipular cada tipo de variable con las que cuenta el equipo (digital, analógica, de control, contadores, etcétera). A pesar de estas ventajas en cuanto a programación, la implementación de ciertas lógicas pueden generar dudas debido a los parámetros detallados de sus variables.
A través del documento anexo usted aprenderá a usar los módulos de programación del SEL-3530 para desarrollar soluciones de lógicas sencillas para requerimientos de prueba en campo.
A través del documento anexo realice fácilmente VLANs en switches Ethernet SEL-2730M para segmentar mensajes de misión crítica. El tráfico que las comunicaciones producen en los equipos Ethernet que se utilizan en los sistemas eléctricos de potencia depende de la cantidad de datos que intercambian los DEIs, según el tipo de conexión utilizado. No todo el tráfico es igual para cada conexión, dado que unos utilizan más ancho de banda que otros. Por ello, las conexiones que utilizan más ancho de banda pueden interrumpir otras de menor ancho de banda y de misión crítica.
El documento anexo permitirá configurar variables analógicos como eventos en el Registrador Secuencial de Eventos (SER) y posicionarlos en la base de datos del controlador de automatización en tiempo real (RTAC).
Las interconexiones se establecen convencionalmente dar suministro de energía confiable a los clientes. En caso de presentarse una condición de isla en el sistema local, el esquema propuesto inicia el proceso de tiro de carga con base en el intercambio de la energía de interconexión y la cantidad de generación de energía local para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.
La detección de la condición de isla es importante para proteger al personal, evitar daños en el equipo y proporcionar energía de buena calidad en los sistemas eléctricos con generación distribuida (GD). Esta nota de aplicación explica los sistemas de detección de la condición de isla con base en mediciones de área amplia, con sincronización de tiempo.
Varios sistemas eléctricos a nivel de subtransmisión emplean cambiadores de tap bajo carga (CTBC) en transformadores trifásicos y de bancos de capacitores en derivación (BC) para proporcionar regulación de voltaje y soporte de VARs.