This is the server.
If you mean to be using the Production ("Live") site, please go to selinc.com.
This server is used for reviewing content or features before they go live. The content, data, and functionality on this site may not match the live production website.

SEL-RS43/RS52/RS86

Conmutadores rotatorios

La nueva familia de conmutadores rotatorios SEL excede las normas UL, IEEE e IEC. La experiencia de SEL en protección, automatización y electrónica, combinada con tecnología de vanguardia en manufactura, nos permite ofrecer el primer producto en su categoría en el mundo con una garantía de diez años.

SEL ha aplicado tecnología innovadora en toda la familia de relés de bloqueo sostenido, controles de interruptor y selectores para incrementar la confiabilidad, la seguridad, la facilidad de uso y la flexibilidad, al tiempo que reduce costos y plazos de entrega. Nosotros supervisamos y controlamos los procesos para exceder la Norma de Sistemas de Administración de Calidad ISO 9001. Nuestras instalaciones de manufactura con la ultima tecnología reflejan el compromiso de SEL de ofrecer a sus clientes un inigualable valor en productos y servicios.

Si tiene dudas con respecto al reemplazo de un interruptor por un equivalente SEL, contáctenos al: RotarySwitch@selinc.com.

Solicitar más información

*Este campo es obligatorio.


Buscar representante por ubicación

Calidad: los conmutadores rotatorios SEL cumplen o superan las normas UL, IEEE e IEC. Incluyen hasta 60 contactos de doble polo, un tiro en 15 capas, una corriente nominal de 30 A y una corriente de interrupción de 8 A a 125 Vcd. Otras características incluyen etiquetas configurables y tornillos cautivos, manijas ergonómicas y configuración de contacto flexible. SEL supervisa y controla todos los procesos de fabricación para cumplir con la Norma de Sistemas de Administración de Calidad ISO 9001.

Contactos: la familia de conmutadores rotarios de SEL brinda contactos abiertos o cerrados que funcionan de acuerdo con la posición angular de la manija y/o del eje. La posición del eje se controla por par aplicado manualmente a través de una manija y/o a través de la operación eléctrica con un solenoide lineal.

PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS CONMUTADORES ROTATORIOS SEL

image.img.alt

Conmutador selector SEL-RS43 con contactos mantenidos

Este tipo de conmutador se utiliza con frecuencia para seleccionar posiciones permanentes como ENCENDIDO y APAGADO; medir circuitos de instrumentos para las fases A, B y C; combinaciones de "cerrar antes de abrir" y más. El operador establece la posición de control y el conmutador permanece en ese estado hasta que el operador lo cambia. Este dispositivo puede tener hasta ocho posiciones y puede ensamblarse con hasta diez módulos de cuatro contactos de doble polo, un tiro, con combinaciones de contactos normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Hasta tres LEDs configurables se encuentran disponibles para indicar el estado, las alarmas, la operación, etcétera.

image.img.alt

Conmutador de control SEL-RS52 con contactos momentáneos

Estos conmutadores se utilizan principalmente para abrir o cerrar interruptores y cuchillas, seccionadores y otros equipos eléctricos. La manija y el eje se mueven a la posición de control de manera manual y regresan a la posición normal mediante un movimiento de resorte. El conmutador puede tener dos o tres posiciones, por lo general: “Disparo”, “Cierre” y “Normal,” con hasta diez módulos de cuatro contactos de doble polo, un tiro, con combinaciones de contactos deslizables NO y NC.

image.img.alt

Relé de bloqueo sostenido SEL-RS86 con operación eléctrica y reinicio manual

También conocido como un relé auxiliar de bloqueo sostenido, estos dispositivos se utilizan normalmente para disparar y bloquear en forma sostenida uno o más interruptores cuando ocurre una falla u otra condición predeterminada. El eje se mueve a alta velocidad a la posición de disparo mediante un movimiento electromecánico cuando otro dispositivo, por lo general un relé de protección, envía una señal de disparo al solenoide (donde la bobina se supervisa localmente con luces LED y de manera remota a través de un contacto SCADA) y libera la energía mecánica del resorte para mover el eje y cambiar la posición de contacto. Un operador puede restablecer el dispositivo manualmente o éste se puede restablecer de manera remota con el sistema de restablecimiento eléctrico. Puede ensamblarse con tantos como hasta 15 módulos de cuatro contactos de doble polo, un tiro, con combinaciones de contactos NO y NC.

image.img.alt
  • Con capacidad para 30 A, 600 Vca/250 Vcd nominales
  • Alta capacidad de interrupción: 8 A en 125 Vcd, 2 A en 250 Vcd
  • Alta resistencia dieléctrica: 3100 Vcd HiPot, impulso de 5 kV
  • Probado en 500,000 operaciones mecánicas y 6,000 operaciones eléctricas a la capacidad de interrupción para incrementar la confiabilidad, seguridad, facilidad de uso y flexibilidad
  • Tornillos cautivos para terminales de anillo u horquilla
  • Etiquetas configurables para obtener máxima flexibilidad y seguridad
  • Manijas ergonómicas para obtener máxima torsión
  • Temperatura de operación: –40° a +85°C (–40° a +185°F)
  • Certificación UL y sísmica Clase 2
  • Montaje en panel
  • Disparo rápido
  • Hasta tres conmutadores en un rack de 19", cuatro UR (7")
  • No se requieren herramientas especiales para el montaje, conexión y prueba
  • Contactos robustos de doble polo, un tiro
  • Conmutador de control de leva giratoria diseñado para cuatro contactos independientes por capa
  • Los contactos e indicadores son compatibles con sistemas y cargas de CA y CC
  • Acciones de bloqueo sostenido, mantenidas o retorno de resorte
  • Diseño modular que permite la repetición y una mejor calidad general del producto

Literatura

Publications (Newest First)

Diagramas

Certificaciones de producto

UL_Logo