Módulos Ethernet | |
---|---|
8035-01 | Módulo de acceso Ethernet, Octal 10/100 RJ45 |
8036-01 | Módulo de acceso bridging de Ethernet, 4 RJ45, 4 SFP 10/100/1000 |
Submódulos Quattro | |
---|---|
8051-01 | Nx64F IEEE C37.94 multimodo |
8051-02 | Nx64F IEEE C37.94 monomodo |
8053-01 | Datos Async |
8057-01 | Async DS1 (puertos Quad DS1) |
8057-02 | Sync DS1 (puertos Quad DS1) |
8065-01 | Puertos duales VF de 4 hilos |
8066-01 | Puerto individual FXS |
8067-01 | Puerto dual FXO |
Módulos de teleprotección | |
---|---|
8041-01 | Función 4 de disparo transferido 24/48 Vcd TX/RX |
8041-04 | Función 4 de disparo transferido 125/250 Vcd TX/RX |
Módulos de cifrado OC-48 | |
---|---|
8029-01 | Módulo de cifrado Crypto OC-48 |