| Característica | Synchrowave Monitoring Paquete de aplicaciones de tendencias y archivamiento | Synchrowave Operations Paquete de aplicaciones de WASA | synchroWAVe Central: Licencia para WASA (descontinuado) | synchroWAVe Central: Licencia para el monitoreo de perturbaciones (descontinuado) |
|---|---|---|---|---|
| Tendencias en tiempo real e históricas | ||||
| Historiador de series de tiempo | ||||
| Lector de IEEE C37.118 | ||||
| Control de acceso basado en funciones | ||||
| Exportación de datos CSV y COMTRADE | ||||
| Visualización del tablero | ||||
| Panel numérico | ||||
| Panel de tendencias de series de tiempo | ||||
| Panel del medidor de fasores | ||||
| Integración de reportes de eventos | ||||
| Análisis de oscilografía (cliente web) | ||||
| Detección automática de perturbaciones | ||||
| Visualización geoespacial | ||||
| Flujo de potencia | ||||
| Análisis modal | ||||
| Conmutación por falla y redundancia | ||||
| Panel de gráfico de barras | ||||
| Panel de dial | ||||
| Panel de tabla | ||||
| Panel de gráfico XY | ||||
| Panel de histograma | ||||
| Panel de diagrama unifilar | ||||
| Motor de cálculos en tiempo real | ||||
| Lector de OSI PI | ||||
| Lector de STTP IEEE P2664 | ||||
| Notificaciones | ||||
| Frecuencia, voltaje, potencia, diferencia de ángulo de fase, análisis modal y detección de evento de umbral personalizado | ||||
| Sistema operativo | Windows | Linux | Windows | Windows |
| Navegadores web compatibles | Google Chrome y Microsoft Edge | Google Chrome y Microsoft Edge | Internet Explorer | Internet Explorer |