| Compatibilidad con oscilografía y secuencia de eventos (SOE) |
| Recopilación de datos de eventos y SOE | Sí | Sí |
| Escucha con controlador de automatización en tiempo real (RTAC) | Sí | Sí |
| Monitoreo de configuración de dispositivos |
| Recopilación de ajustes | Sí | No |
| Recopilación de versión de firmware | Sí | No |
| Recopilación de propiedades de dispositivos | Sí | No |
| Monitoreo de datos de medición |
| Recopilación de datos de perfil de datos de carga (LDP) | Sí | Sí |
| Recopilación de datos de caída, aumento e interrupción (VSSI) de voltaje | Sí | Sí |
| Administración de contraseñas |
| Integración con rotación de contraseñas del SEL-3620 | Sí | Sí |
| Recopilación de registros del SEL-3620 | Sí | Sí |
| Administración de contraseñas directamente basado en software | Sí | No |
| Cálculo de ubicación de fallas |
| Localización de fallas de transmisión | No | Sí |
| Características adicionales |
| Funcionalidad de API | Sí | Parcial |
| Formato de COMNAME | Sí | No |
| Control de acceso basado en funciones | Sí | No |
| Publicación | Sí | Partial |
| Notificación | Sí | Sí |
| Sistema de instalación | Blueframe | Windows |
| Dispositivos y protocolos compatibles |
| SEL RTAC | Sí | Sí |
| SEL-651R | Sí | Sí |
| GE | Sí, con protocolo MMS | Sí |
| Alstom | Sí, con protocolo MMS | Sí |
| SEL-3XX | Sí | Sí |
| SEL-4XX | Sí | Sí |
| SEL-5XX | Sí | Sí |
| SEL-7XX | Sí | Yes |
| SEL-849 | Sí | Sí |
| SEL-24XX | Parcial | Sí |
| Protocolo MMS IEC 61850 | Sí | No |