| PDC de estación SEL-3573 | Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3555 | |
|---|---|---|
| Cantidad de entradas | 120 | 100 |
| Cantidad de salidas | 10 | 100 |
| Archivamiento | Si | Sí (con extensión DDR) |
| Velocidades de datos | Hasta 240 mensajes por segundo | Hasta 240 mensajes por segundo |
| Control | No | Si |
| Formato de entrada | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 DNP3 Modbus SEL Fast Message |
| Formato de salida | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 DNP3 Modbus Comunicaciones Mirrored Bits® de SEL SEL Fast Message |
| Plataforma | Hardware | Hardware |
| Salidas seleccionables | Sí | Sí |
| Múltiples velocidades de entrada | Sí | No |