Iniciar sesión
Productos
Soluciones
Servicios de ingeniería
Educación
Soporte
Empresa
SELector de productos
ICON
Presentación
Documentos
Soporte
ICON
Toggle Dropdown
Presentación
Documentos
Soporte
Documentos
Destacados
Manual de instrucciones
SEL ICON Integrated Communications Optical Network
Hoja de datos
ICON - Dependable Communications for Critical Infrastructure
Folleto
Red óptica de comunicaciones integradas SEL ICON
Literatura
Los documentos más nuevos se muestran primero.
Incluir la literatura en inglés
Literatura
Folletos
VSN ICON para líneas digitales arrendadas
Sincronización de tiempo distribuida por red
Red óptica de comunicaciones integradas SEL ICON
Inglés
Example Secure Control System Diagram
Hojas de datos
Inglés
ICON - Dependable Communications for Critical Infrastructure
Guías de especificación
Inglés
SEL ICON Protected Line Module SONET and Ethernet Transport
SEL ICON Protected Line Module SONET and Ethernet Transport
SEL ICON Line Module SONET
SEL ICON Line Module SONET
Manuales de instrucción
Inglés
SEL ICON Integrated Communications Optical Network
Hojas de instrucción
Inglés
SEL ICON Midplane Bracket Kit With 23” Rack Mount Extension
SEL ICON Cube DIN-Rail Mounting
SEL ICON Cube Surface Mounting
SEL ICON Dual Cube 19'' Rack Mounting
SEL ICON Single Cube 19'' Rack Mounting
SEL ICON Safety Information
Publicaciones
Guías de aplicación
Inglés
SEL ICON E0 Channelized Grooming Solution
SEL ICON Integrated Communications Optical Network Layer 2 Bridging
SEL ICON E1 Channel Bank Functionality
Defining Bandwidth and Configuring the SEL ICON for IEC 61850 GOOSE Applications
Supporting Siemens SIPROTEC 5 7SL82 Line Differential Relay Protection Interface With SEL ICON
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Using an ICON Ethernet Bridging Access Module as an IEEE 1588 Time Source for an SEL-411L
Using Juniper MX Series Routers as PTP Time Sources for ICON Networks
Overcoming Ethernet Bandwidth Drop Node Limitations in the SEL ICON
Using Cisco ASR 900 Routers as PTP Time Sources for ICON Networks
Using Ciena 3926 Switches as PTP Time Sources for ICON Networks
Using the SEL ICON as a DS1 Channel Bank With Hairpin Circuits
Configuring SEL-5052 for Centralized Authentication Using LDAP
SEL Fiber-Optic Communications Device Specifications
ICON Virtual Synchronous Network (VSN) Over a Cisco ASR 900 MPLS Network
Commissioning an ICON Network
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
ICON Virtual Synchronous Network (VSN) Over 10/100/1000 Mbps Copper Ethernet
Applying 87L Over Ethernet With SEL-411L and SEL ICON
Provisioning a Transfer Trip Circuit in the SEL ICON Integrated Communications Optical Network
Introduction to Fiber-Optic Communications Technology
Applying the SEL ICON Over an Alcatel-Lucent 9500 Microwave Packet Radio System
Implementing
Mirrored Bits
Technology Over Various Communications Media
Notas de aplicación
Sincronización de DEIs con equipo SEL ICON
Inglés
Fiber-Optic Amplifiers
SEL ICON Software Open Port Requirements
Planning Guide for Implementing Role-Based User Accounts on an SEL ICON Network
SEL ICON System Availability Calculations
Using the SEL ICON DS1 Interface and DS0 Grooming Capabilities to Aggregate Voice and Data Circuits
Integrate the SEL ICON With Legacy SONET Networks Using Mid-Span Meet
SEL ICON Cybersecurity
Advantages of Using Ethernet Pipes to Segregate Networks
SNMPv3 Security Features
Casos de estudio
Inglés
SEL ICON Helps CUS Upgrade Its Primary Communications and Relay System
Artículos técnicos
Inglés
A Precise Timing Solution for IEC 61850-Compliant Digital Secondary System Applications
Wide-Area Terrestrial Time-Distribution System for Resilient Process Bus-Based Line Current Differential Protection
When Dual-Pilot Goes Wrong: A Case Study in Retrofit Line Protection
Maintaining Precise Time for Power System Applications in the Event of Wide Area Loss of GPS
Analysis of In-Service Line Current Differential Protection Circuits: Comparing SONET With Packet-Switched Network Performance
Addressing Analog Leased Line Obsolescence by Preserving Protection Channel Performance Over Ethernet
Deterministic Communications for Protection Applications Over Packet-Based Wide-Area Networks
Secure and Reliable GPS-Based Time Distribution
Combining TDM and Ethernet to Improve Network Performance for Mission-Critical Applications
Implementing Security for Critical Infrastructure Wide-Area Networks
Protection and the Communications Network: Can You Hear Me Now?
Merging SONET and Ethernet Communications for Power System Applications
Misceláneos
Inglés
GPS Week Number Rollover Event Notification
SEL ICON VSN Interoperability Test Report
Diagramas